3D-Druck-Materialien

Anzahl Produkte: 19

Neu

iglidur® i3000, 3D-Druck Resin

  • Extrem verschleißfest: min. 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen 3D-Druck Resinen
  • Enorme Festigkeit und Steifigkeit (Biegefestigkeit 90 MPa)
  • Selbstschmierend und wartungsarm
  • Hohe Detailtreue: Auflösung bis zu 35 μm
  • Zahnräder ab feinstem Zahnmodul von 0,2
  • Leicht zu verarbeiten auf DLP- und LCD-Druckern
ab 378,24 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® i150, 3D Druck Filament

  • Einfach zu verarbeiten
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten 
  • Gute mechanische Kennwerte 
  • Für alle 3D-Drucker geeignet (Material-Profil für Bambu Lab X1C im Download-Bereich verfügbar)
  • Lebensmittelkonform gemäß EU-Verordnung 10/2011
  • Auch auf großen Rollen für Großraumdrucker
  • Großformatige Bauteile aus iglidur i150 im Großraum-3D-Druck-Service verfügbar
  • NEU: 2kg Spule - Weniger Spulenwechsel und Filament-Reste
ab 49,56 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
2 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® i151, 3D Druck Filament

  • Einfache Verarbeitung
  • Für alle 3D-Drucker geeignet (Material-Profil für Bambu Lab X1C verfügbar)
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten 
  • Gute mechanische Kennwerte 
  • Lebensmittelkonform gemäß FDA und EU-Verordnung 10/2011
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit
  • Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 3 Tagen
  • NEU: Großformatige Bauteile aus iglidur i151 im Großraum-3D-Druck-Service verfügbar
ab 50,74 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

igumid® P150, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
  • Ideal für Leichtbau
  • Geringerer Materialbedarf durch hohe Festigkeiten und hohe Steifigkeiten
ab 76,68 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® i3, SLS Material

  • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
  • Gute mechanische Kennwerte
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Für Gleitanwendungen und Zahnräder
  • Berechenbare Lebensdauer von Zahnrädern
  • Passend zu handelsüblichen SLS-Materialien verarbeitbar
ab 1 233,84 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

iglidur® i230, SLS Material

  • Hohe Anwendungstemperatur bis 110 °C
  • Höchste Biegefestigkeit von 95 MPa bei 20 °C
  • Frei von PFAS
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
  • Betatest-Phase: Jetzt kostenlos Bemusterung Ihres Wunschteils anfragen
Auf Anfrage
Zur Produktseite

iglidur® i6, SLS Material

  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
ab 1 297,95 EUR/Stk.
Zur Produktseite

iglidur® i6-BLUE, SLS Material

  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit
  • Verfügbar im 3D-Druck-Service in 5 Tagen
ab 1 297,95 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

iglidur® i190, 3D Druck Filament

  • Biegefestigkeit bis zu 80 MPa, bestes iglidur Filament
  • Einfach auf handelsüblichen 3D-Druckern zu verarbeiten (Material-Profil für Bambu Lab X1C verfügbar)
  • Exzellente Lebensdauer – Abriebfestigkeit bis zu Faktor 50 besser als ABS
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Anwendungstemperatur: 90° C (nach dem Tempern des Bauteils)
ab 70,87 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 4 Werktagen
Zur Produktseite

igumid® P190, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Kohlefaserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit bis zu 237 MPa, Biege-E-Modul bis zu 11,5 GPa, verbesserte Festigkeit in z-Richtung
  • Ideal für Leichtbau: geringe Dichte von 1,25 g/cm³
  • Geringerer Materialbedarf durch hohe Festigkeiten und hohe Steifigkeiten
  • Verfügbar auch im 2K 3D-Druck-Service ab 5 Tagen
ab 214,25 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i180, 3D Druck Filament

  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus Haftfolie (Material-Profil für Bambu Lab X1C verfügbar)
ab 66,59 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i180-BL, 3D Druck Filament

  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus Haftfolie (Material-Profil für Bambu Lab X1C verfügbar)
  • Farbe: Schwarz
ab 66,59 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i8-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 1-3 Tagen
  • Berechenbare Lebensdauer von Zahnrädern
  • NEU: 2 kg-Behälter für die Verarbeitung auf Low-Cost-Anlagen
ab 253,56 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 4 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

iglidur® i9-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD), ohne Störströme bei stromführenden Teilen
  • Durchgangswiderstand 106 – 109 Ohm x cm
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 5 – 10 Tagen
ab 1 254,83 EUR/Stk.
Zur Produktseite

iglidur® J260, 3D Druck Filament

  • Höchste Lebensdauer aller tribofilamente 
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten 
  • Höhere Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C 
  • Verarbeitung anspruchsvoll: für Experten geeignet
ab 78,92 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.