robolink® RL-DC – Mehrachsgelenkroboter Komplettmodul 5 FreiheitsgradeUnsere robolink® DC Gelenkarmroboter sind individuell und flexibel einsetzbar. Er besitzt 5 Freiheitheitsgrade und kann mit oder ohne Steuerung ausgestattet werden. Der robolink® DC ist für Anwendungen mit Präzisionsanforderung von +/- 0,5 mm bei einer Last von bis zu 0,5 kg einsetzbar. Diese Art von Gelenkarmroboter wird typischerweise bei Taktzeiten von > 6 s eingesetzt. Die passende Steuerung igus robot control kann vorab kostenfrei heruntergeladen werden und ist optional als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder als Hutschienen-Version erhältlich. Unsere robolink Robotikkomponenten bestehen zum Großteil aus unseren tribologisch optimierten Kunststoffen und ermöglichen eine hohe Kostenersparnis. Gleichzeitig wird eine lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit realisiert.
AnwendungsbeispieleTypische Anwendungen von unseren robolink® DC Mehrachsgelenkrobotern sind Pick and Place Applikationen, Qualitätskontrollen und Beladungsvorgänge.
Roboter Steuerung für einen leichten Einstieg in die AutomatisierungDer robolink DC ist kompatibel zur
igus® Robot Control. Die igus Robot Control ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung.
Die kostenlose und lizenzfreie
igus® Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet
weniger Projektierungsaufwand und
schnellere Inbetriebnahme.
Optionales ZubehörZLW-20200S-7TH-DCUR-01-XXX, aber auch die
igus® Robot Control sind optionales Zubehör für den robolink® RL-DC.
Sie sind sich nicht sicher ob der Roboter zu Ihrer Anwendung passt, sprechen Sie uns gern für eine Vorführung an.