igus®-Kunststofflösungen für Schaltschrankbau und -peripherie

Wartungsfrei, kostengünstig, sicher und schnell geliefert...

igus® Lösungen für den Schaltschrank

Wir bieten Ihnen nicht nur kostengünstige Leitungen für den bewegten (und festverlegten) Einsatz, auch die passende Energiekette für die Verbindung Schaltschrank zur Maschine. Des weiteren viele Neuheiten, wie zum Beispiel die „steckbare“ Energiekette, um in Sekunden direkt die Energiezuführung an Ihren Schaltschrank anzukoppeln.
Aus der Gleitlagertechnik haben wir z.B. unsere Clipslager für Blechdurchführungen oder Rundtischlager für die drehende Lagerung des Schaltschrank im Programm.

Mögliche Einbau- und Einsatzzwecke von igus®-Produkten

1
chainflex® Leitungen Alle Leitungen aus einer Hand

- für feste Verlegung oder mit geringer Beanspruchung: chainflex® M
- für hoch dynamische Anwendungen: chainflex®

2
iglidur® PRT Rundtischlager

zum Drehen von Schrankeinheiten o.ä.
- wartungsfrei
- sauber durch Trockenlauf
- leicht und kostengünstig
iglidur® PRT

3
e-ketten®

„flexibler“ Kabelkanal für Ihren Schaltschrank und/oder als Verbindung zur Maschine
- einfache Montage
- zeitsparendes Einlegen der Leitungen
- leicht und kostengünstig
- für definierte lineare Bewegungen
- oder Mehrachsbewegungen
e-ketten®

4
konfektionierte readycable® Leitungen

fertig konfektioniert mit Steckern versehen in 24h
- Servo-, Signal- und Geberleitungen
- verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA, CE Desina
readycable®

5
chainfix Zugentlastungen

Einfache und sichere Zugentlastung für handelsübliche Schienen im Schaltschrank (Hutschiene, C-Schiene)
- getestet und besser als handelsübliche Lösungen
- ideal für dynamische und statische Lösungen mit chainflex®-Leitungen
chainfix Zugentlastungen

6
drylin® Lineartechnik

für Ihre Auszüge, Türen und drehbaren Einheiten
- platzsparend
- wartungsfrei
- sauber durch Trockenlauf
- leicht und kostengünstig
drylin® Lineartechnik

7
readychain® S

Einfacher Anschluss von konfektionierten e-kettensystemen®. In Sekunden erledigt - ohne Werkzeug. Stecker und Anschlusselement verschmelzen zu einer Einheit für minimalste Stillstandzeiten. Blitzschneller e-ketten®-Austausch.
- minimierte Stillstandzeiten
- sichere Verbindung durch sehr robusten Steckverbinder
- Leitungsüberstände müssen nicht bekannt sein
readychain® S

8
iglidur® Gleitlager
igubal® Gelenklager

für Durchführungen, Lagerung, Ausgleich
- wartungsfrei
- sauber durch Trockenlauf
- leicht und kostengünstig
iglidur® Gleitlager igubal® Gelenklager

9
Konstruktions- und Montagedienstleistung

Fragen Sie nach dem igus®-Montageservice oder der Konstruktionsdienstleistung „OpenSpace“. Sie geben uns den Bauraum vor, wir konstruieren die e-kette® in Ihre Maschine. Auf Wunsch fertig montiert, mit Systemgarantie.

Weitere Informationen:

QuickPin 2.0 Stecker-Leitungs-Konfigurator

In nur 3 Minuten aus über 950 chainflex®-Leitungen und 3000 Steckerkomponenten auswählen, Leitung online konfigurieren, direkt bestellen.

Testlabor für Energieketten

An insgesamt 180 Teststationen werden über drei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt.

Prozesskosten online senken

Prozesskosten senken online mit Online-Werkzeugen und vielen weiteren nützlichen Services für alle Produktbereiche.