Portale

Mehrachsportal-Baukasten

Mehrachsportale sind Maschinensysteme, die vordefinierte Flächen oder Räume abfahren.
Unsere drylin® Portale basieren auf bewährter Tribotechnik, d.h. alle Systeme basieren auf gleitenden selbstschmierenden Lineareinheiten, somit ist ein lebenslanger Betrieb ohne externe Schmierung möglich.
Typische Anwendungsgebiete sind Automatisierungen für Pick & Place, Mess-Prüfautomation, Montagehandling, Markier- und Kennzeichnungsvorrichtungen und Handlingsaufgaben in der Low-Cost Automation.

Vorteile:

wartungsfreier Trockenlauf

geräuscharm

unempfindlich gegen Staub und Schmutz

korrosionsfrei

Baukastensystem

Standardprogramm innerhalb 24h lieferbar

Kostenlose Beratung und Auslegung vor Ort

Systembaukasten

Vorstellung drylin® Portal-Programm von igus®

Video Portal in Bewegung:
Anwendungsbeispiel Pick & Place Inspektionsportal

Portale 24 h Shop - Einbaufertige Portale

Fix und fertig konfektionierte Standard-Portale ab Lager in 24 Stunden bei Ihnen!

Das drylin® Antriebstechnik Baukastensortiment bietet entsprechend der Applikationsanforderungen unterschiedliche Baugrößen, Baulängen und das ab Stückzahl Eins. Hier finden Sie fertig konfektionierte Portale ab Lager.
Individuelles Portal anfragen

Ihr Wunschportal noch nicht ab Lager verfügbar?

Fragen Sie hier ein Portal nach Ihren Anwendungs- und Einbauparametern an.

drylin® Mehrachsportale bestehen aus Kombinationen von Zahnriemenachsen, die sich in Art, Größe und Anordnung unterscheiden. Abhängig von den Lasten werden Doppelachskombinationen oder zwei- bis dreiachsige Portalroboter verwendet.

Portaltypen

Linienportal

Linienportal

Mit einem Linienportal lassen sich Anwendungen realisieren, die vertikal zur Arbeitsebene agieren.
Flächenportal

Flächenportal

Das Flächenportal kann vordefinierte Flächen erreichen. Typische Anwendungsbeispiele, sind Mess- und Prüfautomationen.
Raumportal

Raumportal

Mit dem Raumportal sind dreidimensionale Anwendungen realisierbar. Das Prinzip beruht auf einem Flächenportal mit der jeweiligen Auslegerachse.

Informationen zu igus®-Produkten

Motoren

Motoren

Montageplatten

Montageplatten

Energieketten

Antriebseinheit


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.