Hohe Performance für hohe Ansprüche

Schmierfreie Lagertechnik für Motorräder und Motorroller

Mobilität will keine Kompromisse. Motorräder und Roller sollen nicht nur verlässlich von A nach B bringen, sondern dem Nutzer auch Spaß. Verschleiß durch Rost und starke Nutzung, schlechte Performance durch mit Fett und Dreck verschmutzte Lagerstellen, unruhiges Fahrgefühl, intensive Wartung und Kosten, darauf hat niemand Lust. Mit unseren Gleit- und Wälzlagern aus Kunststoff müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Die Hochleistungskomponenten sind stark belastbar und verschleißarm. Weil eine externe Schmierung überflüssig ist, kann sich an den eingesetzten Stellen kein Gemisch aus Fett und Schmutz ablagern, das dem Material zusetzt und aufwendig entfernt werden muss. Und im Gegensatz zu Metall bringt Kunststoff weniger Gewicht mit. Federgabeln, Drosselklappen und Bremsen sind nur einige Beispiele für Einsatzorte von unseren iglidur Gleitlagern.

Vorteile von iglidur Gleitlagern:

  • Leicht
  • Dünnwandig und platzsparend
  • Korrosionsbeständig
  • Schwingungsdämpfend
  • Hoch verschleißfest und belastbar
  • Schmierfrei
  • Lange, berechenbare Lebensdauer
  Technik verbessern Kosten senken

Lagertechnik für Motorräder

Jetzt entdecken

Lagertechnik für Motorroller

Jetzt entdecken

Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt


Weitere Informationen

igus Testlabor
igus Online Tools