Auf igus® Qualität können Sie sich verlassen

Der Kunde im Mittelpunkt

igus® Qualität ist bestätigt. In Übereinstimmung mit dem Standard DIN EN ISO 9001:2008, dessen Umsetzung regelmäßig geprüft und zertifiziert wird, betreibt igus® seit Jahren ein ausgeprägtes Qualitätsmanagement. Die Qualitätspolitik der igus® GmbH orientiert sich an dem Ziel, die Bedürfnisse des Kunden herauszufinden und zu erfüllen und kompetenter Partner und zuverlässiger Lieferant zu sein. igus® hat sich seit jeher verpflichtet, Produkte mit dem höchstmöglichen Qualitätsstandard zu fertigen und darüber hinaus innovative Lösungen zu entwickeln.

Optische Sortieranlage

Optische Sortieranlage - 100% Kontrolle mit bis zu 10 Teilen/s

 
Chargentests Leitungen

Permanente Chargentests zur Sicherung des Qualitätsniveaus

 

Prüfzertifikate und Gütesiegel

Hier finden Sie Beispiele für Zertifikate und Gütesiegel, weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

ISO 9001  
DIN EN ISO 9001:2008

igus® ist im Bereich Energieketten* mit Leitungen und Konfektionierung sowie Kunststoff-Gleitlager nach DIN EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert.

TS 16949  
ISO/TS 16949 : 2009

igus® ist im Bereich Energieketten mit Leitungen und Konfektionierung sowie Kunststoff-Gleitlager nach ISO/TS 16949 : 2009 zertifiziert.

2011/65/EU (RoHS)  
RoHS

Die iglidur® und igumid Werkstoffe sind in Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS) auf Ihre Bestandteile geprüft.

 
DESINA - Dezentrale und standardisierte Installationstechnik

chainflex®-Leitungen werden nach der Empfehlung des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinen-
fabriken (VDW) zur Vereinheitlichung von Komponenten, Schnittstellen und Verbindungssystemen gefertigt.

 
IPA Reinraum

Zahlreichen igus®-Produkten wird die bestmögliche Klassifizierung ISO Klasse 1 durch das IPA Fraunhofer Institut bestätigt.

 
ESD- & ATEX-Anwendungen

Sicherheit im Ex-Schutz und gegen elektrostatische Aufladung bietet der Werkstoff igumid ESD in Farbe Grau schon seit Juni 2002.

 
TÜV Bauart geprüft

igus® e-ketten® und E-Rohre sind vom TÜV auf ihre Bauart geprüft.

 
ESD/ATEX

igus® e-ketten® aus igumid ESD enstprechen laut Physikalisch-Technischer Bundesanstalt (PTB) der Klassifizierung EX II 2 GD gemäß ATEX-RL 94/9/EG.

 
INTERBUS

chainflex®-Leitungen werden nach internationalen Normen gefertigt.

 
TÜV-Geräuschtest

igus® e-kettensysteme® sind überzeugend leise. Im akustischen Labor des TÜV und der igus® GmbH wurden verschiedene Energieführungen verglichen.

 
UL-Materialzulassung

Alle igumid-Werkstoffe bei e-ketten® und E-Rohren habe eine UL-Materialzulassung.

 
VDE

Zulassung des Verband deutscher Elektrotechniker

 
CSA

Zulassung der Canadian Standard Association.

 
CEI

Zulassung der Commission Electrotechnique Internationale.

 
CE

Zulassung Customer Equity

 
Lieferant des Jahres

1. Platz für die igus® GmbH. Lieferant des Jahres 2004 bei ThyssenKrupp MetalCutting.

 
Zertifikat für Nachwuchs-
förderung

Für kontinuierliches Ausbildungsengagement wurde igus® 2006 mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet.

Ausbildung bei igus®  
Anerkannter Ausbildungsbetrieb

IHK spricht igus® als anerkanntem Ausbildungsbetrieb "Herausragende Leistungen in der Berufsausbildung" zu.

if Design award  
if Design Award

Bereits 32 igus®-Produkte wurden seit 1987 mit dem if Design Award ausgezeichnet.

 
red dot design award

2006 wurde drylin® SHTS mit dem red dot design award ausgezeichnet.

Als Lieferant

 
Lieferant des Jahres

1. Platz für die igus® GmbH. Lieferant des Jahres 2004 bei ThyssenKrupp MetalCutting.

Als Ausbildungsbetrieb

Ausbildung bei igus®  
Anerkannter Ausbildungsbetrieb

IHK spricht igus® als anerkanntem Ausbildungsbetrieb "Herausragende Leistungen in der Berufsausbildung" zu.

 
Zertifikat für Nachwuchs-
förderung

Für kontinuierliches Ausbildungsengagement wurde igus® 2006 mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet.

Qualität aus dem igus®-Versuchslabor

Anwendungen mit hohen Taktzahlen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, erfordern besonders bei Energieketten und -Leitungen sowie Polymer-Gleitlagern und Linearsystemen erprobte und funktionssichere Systeme. igus® testet ständig im eigenen Labor unter realen Bedingungen.

 

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Die Lieferzeit bei Energieketten beträgt 24-48h. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 5-10 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +43-7675-4005-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.