Einbaufertige triflex® R Schweißpakete

Konfektionierte Schlauchpakete für Schweiß-Roboter

triflex® readychain® Schlauchpakete

Geeignet für die Roboterachsen 1 bis 6

Hier bieten wir Ihnen das komplette Schlauchpaket für Ihren Schweiß-Roboter. 
Die Leitungen und Schläuche sind bereits durch die readychain Abteilung gelaufen und weisen jeweils einen Überstand von 1 m an jedem Ende der e-kette® auf.
Bei der e-kette® handelt es sich bei der Achse 3-6 um die TRC.85 und bei der Achse 1-3 kommt die TRLF.85 zum Einsatz.

Die TRC ist komplett geschlossen und schützt die Leitungen und Schläuche sehr gut gegen Funken und Schweißperlen. 

Die TRCF ist so robust wie die TRC e-kette® und kann durch den Schnappverschluss sogar geöffnet werden.    

Schweißen Achse 1-3

(jeweils 1 m Überstand/Seite + 1 m e-kette®)

  • 1m TRLF.85.135.0 inkl. Anschlusselementen
  • Schweißleitung (2x35 mm² + 1x25 mm²) inkl. Multicontact Schweißstecker TSB und TSS
  • Steuerleitung (18x0,75 mm² + 5x0,75 mm²) inkl. beidseitigem Rechteckstecker
  • Schweißsteuerleitung (5x2x0,5 mm²) inkl. beidseitigem Rechteckstecker
  • 3x Schläuche - DN12 Rot, Grün, Blau - inkl. beidseitiger Armatur
Schweißpaket für Achse 1-3 anfragen
RRC.S.001

Schweißen Achse 3-6

(jeweils 1 m Überstand/Seite + 1 m e-kette®)

Artikel Nr. RRC.S.002
Schlauchpaket Achse 3-6
  • 1m TRC.85.135.0 inkl. Protectoren und Anschlusselemente
  • Schweißleitung (2x35 mm² + 1x25 mm²) inkl. Multicontact Schweißstecker TSB und TSS
  • Steuerleitung (18x0,75 mm² + 5x0,75mm²) inkl. Rundstecker und Rechteckstecker
  • Schweißsteuerleitung (5x2x0,5mm²) inkl. beidseitigem Rechteckstecker
  • 3 x Schläuche - DN12 Rot, Grün, Blau - inkl. beigseitiger Armatur
Schweißpaket für Achse 3-6 anfragen
Schlauchpakt RRC.S.002