"Classic" Serien - Auf Dauer lieferbar

Download

"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar

Zipper "Classic" e-ketten® - Schnelle Montage mit Reißverschluss

in 8 Wochen versandfertig Außen aufreißbar

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

E2 mini "Classic" - Ein- und zweiteilig - Kleine bis mittlere Größen

in 24-48 Stunden versandfertig Geschlossene Bauform

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 8 Wochen versandfertig Einseitig außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

E2 medium "Classic" - Bei Neukonstruktionen bitte die Serie E2/000 vorsehen

Geschlossene Bauform

Geschlossene Bauform

in 3 Wochen versandfertig Stege innen zu öffnen

Einseitig zu öffnen

Lieferzeit auf Anfrage Stege außen zu öffnen

Einseitig zu öffnen

Geschlossene Bauform

Einseitig zu öffnen, Stege innen zu öffnen

Einseitig zu öffnen, Stege außen zu öffnen


E2 R "Classic" - Zweiteilige E-Rohre - Späneschutz - Sehr ruhiger Lauf

Außen zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Zweiteilige E-Rohre

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 75 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm

in 3 Wochen versandfertig Zweiteilige E-Rohre

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 36 mm

E4/light "Classic" - Auslaufende Serie - Bei Neukonstruktionen bitte die Serie E4/light vorsehen

in 3 Wochen versandfertig Vollstegig, beidseitig zu öffnen

Lieferzeit auf Anfrage Halbstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig E-Rohr, beidseitig zu öffnen

Deckel schwenkbar

Vollstegig, beidseitig zu öffnen

Halbstegig, beidseitig zu öffnen

E-Rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar


E4/0 "Classic" - Auslaufende Serie - Bei Neukonstruktionen bitte die Serie E4.1 vorsehen

in 3 Wochen versandfertig Vollstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig Halbstegig, beidseitig zu öffnen

in 3 Wochen versandfertig E-Rohr, beidseitig zu öffnen

Deckel schwenkbar

Vollstegig, beidseitig zu öffnen

Halbstegig, beidseitig zu öffnen

E-Rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar


E-Band

Im Außenradius zu befüllen

Innenhöhe hi: 25,5 mm
Innenbreite Bi: 25,5 mm
Biegeradien R: 45 - 200 mm
Teilung: 25 mm

System autoglide

Version 2 - Für Serie 200 e-ketten®

Angespritzte autoglide-Zähne im Innenradius

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 100 mm
Teilung: 45 mm

in 24-48 Stunden versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage