Wechseln Sie jetzt das Lager ...

Höhere Lebensdauer und 40% geringere Kosten - Gleitlager aus Kunststoff

iglidur® Kunststoff-Gleitlager von igus® sind kostengünstig, wartungs- und schmiermittelfrei und vielseitig einsetzbar: sie eignen sich für automotive Großserien, den Sondermaschinenbau, Unterwasseranwendungen oder die Lebensmittel- und Tabakindustrie. Sie sind einsetzbar in extremen Temperaturen und verfügen über eine hohe Chemikalienbeständigkeit. iglidur® Gleitlager gibt es entweder aus dem Katalogprogramm oder als maßgeschneiderte Individuallösung - ab Stückzahl 1! Seit über 30 Jahren stellen die RoHS-konformen iglidur® Gleitlager eine technisch und wirtschaftlich hoch interessante Alternative zu metallischen Gleitlagern aller Art dar.

Warum iglidur®? 20 Antworten unserer Kunden

 

Berechenbare Lebensdauer = iglidur® + über 30 Jahre Erfahrung

iglidur® Gleitlager werden aus innovativen Hochleistungskunststoffen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche gefertigt. Im igus® Testlabor werden alle iglidur® Kunststoffe intensiv auf Verschleiß und Reibwert getestet. 10.000 Tests jährlich liefern die Datenbasis für den Online Lebensdauerrechner. In nur vier Schritten erfasst das iglidur®-Expertensystem Ihre Anforderungen und stellt Ihnen anschließend eine umfangreiche Eignungs- und Lebensdaueranalyse aller iglidur®-Werkstoffe zur Verfügung. Die prognostizierte Lebensdauer bietet hohe Planungssicherheit und spart Kosten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, kostenlose Muster von iglidur®-Gleitlagern anzufordern.

100% wartungs- und schmierfrei

Korrosionsfrei und hygienisch

Gut bei Kantenlasten

Verschleißfest bei Schmutz und Staub

Bis zu 40% Einsparpotential

Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1

Versandfertig in 24 - 48 Stunden

Lebensdauer online berechenbar

7.000 Gleitlager Typen ab Lager - das weltweit größte Standardprogramm

iglidur® G  
iglidur® G - Der Alleskönner

Wartungsfreier Trockenlauf

Hohe Abriebfestigkeit

Unempfindlich gegen Staub und Schmutz

Über 650 Abmessungen ab Lager lieferbar

iglidur® J  
iglidur® J - Fast-and-slowmotion-Spezialist

Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen

Niedrige Reibwerte im Trockenlauf

Schwingungsdämpfend

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur® X  
iglidur® X - High-Tech Problemlöser

Verschleißfest von -100 °C bis + 250 °C im Dauerbetrieb

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

Hohe Druckfestigkeit

Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Online-Shop

Gleitlaer Shop  
Versandfertig in 24 - 48 Stunden

Mehr Informationen zu Gleitlagern

Neuheiten Gleitlager  

News 2017

Schmierfreie Polymergleitlager für jede Bewegung.

Gleitlager Musterbox  

Gleitlager Musterbox

Lösungen für Ihre Anwendungen entdecken und ausprobieren.

Lebensdauerrechner Gleitlager  

Lebensdauerrechner

Einfach Anwendungsparameter eingeben und die zu erwartende Lebensdauer erhalten.

Testlabor Gleitlager  

Getestet!

Jährlich über 135 Billionen Testbewegungen.

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Getränkeindustrie Anwendung  

Getränkeabfüllmaschinen

Erhöhte Standzeiten

Neu eingesetztes Zweikomponenten-Polymerlager konnte die Standzeit nahezu verdoppeln.

Webmaschine Anwendung  

Webmaschinen

Schmiermittelfrei

Vibrierende Achsen im 24/7-Betrieb werden in Gleitlagern von igus® gelagert.

Landmaschinen Anwendung  

Landmaschinen

Keine Stillstandszeiten

Seit vielen Jahren bewähren sich die Kunststoff-Gleitlager bei rauer Feldarbeit.

Anwendungen Übersicht  

Über 400 Anwendungen

In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Kunststoffgleitlagern Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
René Achnitz  

René Achnitz
+49 2203 9649 8251

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

René Achnitz +49 2203 9649 529 Ihre Wünsche?

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung