Kostengünstige Automation mit igus® robolink®

Build or Buy

Build or Buy  

Mit robolink® Robotern lassen sich Prozesse preisgünstig, schnell und individuell automatisieren. Monotone oder gefährliche Arbeitsschritte werden nicht mehr von Menschen ausgeführt und wertvolle Arbeitskraft wird effektiver eingesetzt.

Vorteile des modularen Low Cost Robotics Gelenkarms

Modularer Ansatz

Geringe Kosten

Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren

Leichtbauweise

Präzision ≤ 1 mm

2-5 Freiheitsgrade (DOF)

Return of Investment (ROI) nach 4 bis 7 Monaten (je nach Steuerung)

Schmierfreiheit

Kostenlose CAD Downloads

robolink® online designen und simulieren

igus® bietet Ihnen mit robolink® zwei Lösungswege zur Realisierung der Vorteile von Low Cost Automation:

1. Stellen Sie sich eine individuelle Lösung zusammen.
2. Wählen Sie einen unserer fertig konfigurierten robolink® Gelenkarme.

Infografik

Klicken Sie auf das Icon links um die Infografik zu vergößern

 

Build – individuelle Lösung

robolink® D Einzelkomponenten  

Konfigurieren und bestellen Sie einen eigenen Roboterarm schnell und einfach mit Hilfe unseres intuitiven robolink® Designers. Erfahren Sie, wie einfach Sie einen robolink® Gelenkarm selber zusammenbauen können. Damit Sie Ihr Automationsprojekt besser planen können, stellen wir Ihnen CAD Dateien und Datenblätter zu unseren robolink® Produkten frei zur Verfügung.

Buy - komplette Roboterarme (elektromechanisch)

Buy your robot  

igus® bietet Ihnen nicht nur unterschiedliche fertige Standard-Gelenkarme an, sondern es ist auch eine auf robolink® zugeschnittene Steuerung erhältlich. Lernen Sie die verschiedenen Modelle sowie deren besondere Eigenschaften kennen und nutzen Sie den robolink® Designer zur Simulation von Bewegungsabläufen.

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

 
Gelenk- und Portalroboter für günstige Automatisierung

Ein Beispiel aus der igus® Produktion: Mehrachsgelenk-Roboter robolink® und drylin® Portalroboter mit passender Steuerung als Pick & Place-Einheit montieren gemeinsam automatisiert und völlig schmiermittel- und wartungsfrei e-ketten® in der igus® Fabrik in Köln.

Um monotone Sortierarbeit zu automatisieren, wurden bei der MATRIUM GmbH eigene Bauteile mit einzelnen robolink® Komponenten kombiniert, um eine maßgefertigte Lösung für den gezeigten Sortierprozess zu konfigurieren.

 

Um Handyhalbschalen bei Kühlmittel-Spritzwasser aus dem Gefährdungsbereich einer Maschine zu entnehmen, wird bei einem Werkzeugmaschinenhersteller ein fertig konfigurierter robolink® Gelenkarm eingesetzt.

 

robolink® konfigurieren und simulieren

Screenshot aus dem robolink® Designer  

Konfigurieren Sie einen robolink® Gelenkarm nach Ihren Wünschen und simulieren Sie Bewegungsabläufe. In nur wenigen Klicks zum fertigen robolink® Roboter inklusive Stückliste.

robolink® Blog - Stets informiert

Martin Raak programmiert robolink® Roboterarme  

Produktmanager Martin Raak schreibt über Produktneuheiten, kreative Anwendungsbeispiele und gibt exklusive Einblicke in die Entwicklung von robolink®.

Entwicklungsgeschichte

robolink® Entwicklungsgeschichte  

Seit 2009 entwickelt igus® modulare Roboter Gelenkarme und die dazugehörigen Werkzeuge. Wie alles begann und welche Entwicklung robolink® gemacht hat, erfahren Sie hier.

robolink® News

robolink® News 2017  

Welche Neuigkeiten gibt es? Erfahren Sie alles über neue robolink® Produkte, Komponenten und wichtige News direkt von uns.

robolink® ist der führende modulare Low Cost Robotic Baukasten.

Screenshot aus dem robolink® Designer  

Erhalten Sie jetzt wichtige Informationen zur Low Cost Robotics Praxis:

Was sind die Vorteile von Low Cost Robotern?
Wie optimieren Sie Ihre Fertigung mit einem Low Cost Roboter?
Was müssen Sie bei der Anschaffung und Einführung beachten?

Diese und viele weitere Fragen beantwortet das aktuelle E-Book von Dr. Ing. Sebastian Feldmann.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Johannes Rauscher  

Johannes Rauscher
+43 7675 4005 24

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Die Lieferzeit bei Energieketten beträgt 24-48h. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 5-10 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +43-7675-4005-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.