Halbzeuge aus technischen Kunststoffen: iglidur® am Stück

Halbzeuge aus technischen Kunststoffen  
iglidur® zur freien Gestaltung – als Kunststoff-Halbzeug zum Selbermachen oder gleich in mechanisch endbearbeiteten Wunschformen – für Prototypen, Testmuster und kleine Serienbedarfe

iglidur®-Kunststoff-Halbzeug ab Lager oder mechanisch fertig bearbeitete Wunschformen und -größen in 3 bis 5 Tagen

schnell und günstig - iglidur® Halbzeug ab Lager

wartungs- und schmierungsfrei

einfach zu bearbeiten - fragen Sie nach unseren Bearbeitungstipps

standardmäßige Kunststoff-Halbzeuge: Rundstäbe und Plattenmaterial

berechenbare Lebensdauer jetzt auch für mechanisch bearbeitete Gleitlager aus iglidur® Kunststoff-Halbzeugen


Branchen, für die Halbzeuge aus wartungsfreien Kunststoffen besonders interessant sind: Medizintechnik, Sondermaschinenbauer, Instandhalter, Anlagenbauer, etc.

Wann nehme ich ein Kunststoff-Halbzeug aus iglidur®?

Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist

Wenn ein Kunststoff-Halbzeug mit hervorragenden Verschleiß- und Reibwerten benötigt wird

Wenn Bedarf an iglidur®-Gleitlagern in Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen besteht

Wenn ein Kunststoffbauteil mit hohen Anforderungen an Verschleißfestigkeit und Reibwert benötigt wird

Wann nehme ich kein Kunststoff-Halbzeug aus iglidur®?

Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard- Kataloglager vorhanden ist

Wenn ein iglidur®-Gleitlager in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird

Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht

News 2017  

Kunststoff-Halbzeuge News 2017

Tribo-optimierte Profile aus iglidur® Materialien: Umfangreiches Standardprogramm oder individuell zugeschnittene Lösungen und vieles mehr ...

Kunststoff-Halbzeuge Lebensdauerberechnung  

iglidur® Kunststoff-Halbzeuge

Lebensdauerberechnung

Finden Sie die beste Lösung für Halbzeuge aus technischem Hochleistungskunststoff iglidur® mit genauer Lebensdauerberechnung.

Halbzeug Kunststoff  

speedicut

Sonderteile aus iglidur®-Materialien

speedicut nutzt die gesamte Palette der iglidur®-Halbzeug-Materialien und fertigt in kürzester Zeit Teile nach Kundenwunsch.

iglidur  

iglidur®-Gleitlager in Wunschabmessungen

Geben Sie einfach die von Ihnen gewünschten Abmessungen in unsere Anfrage- und Preisberechnungsprogramm ein. Sie erhalten sofort ein passendes Angebot von uns.

Produkfinder für iglidur® Kunststoff-Halbzeuge


Lieferprogramm iglidur® Kunststoff-Halbzeuge

Kunststoff-Halbzeug A160  

iglidur® A160 - hohe Medienbeständigkeit

höchste Medienbeständigkeit und FDA-konform

Kunststoff-Halbzeug A180  

iglidur® A180 - der FDA-Allrounder für den Nassbereich

für direktes Umfeld (oder Kontakt) mit Lebensmitteln

Kunststoff-Halbzeug A181  

iglidur® A181 - der Food-Allrounder, FDA- und EU

Der Food-Grade-Werkstoff iglidur® A181

Kunststoff-Halbzeug A350  

iglidur® A350 - FDA-konform und verschleißfest bei hohen Temperaturen

gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen

Kunststoff-Halbzeug F2  

iglidur® F2 - ESD tauglich

Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung

Kunststoff-Halbzeug H1  

iglidur® H1 - Hohe Standzeiten

Die erste Wahl, wenn hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen gefordert sind.

Kunststoff-Halbzeug J  

iglidur® J - der Fast-and-slowmotion-Spezialist

vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen

Kunststoff-Halbzeug J Rohr  

iglidur® J als Rohr - der Fast-and-slowmotion-Spezialist

vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen

Kunststoff-Halbzeug J2  

iglidur® J2 - Vielseitig und günstig

Umweltfreundlich, gute universelle Medienbeständigkeit

Kunststoff-Halbzeug J3  

iglidur® J3 - Niedrige Reibwerte

Verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen und mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten

Kunststoff-Halbzeug J4  

iglidur® J4 - verschleißfest und günstig

Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer

Kunststoff-Halbzeug J200  

iglidur® J200 - Für eloxiertes Aluminium

Der Spezialist für niedrigste Reibwerte und minimalen Verschleiß auf eloxierten Aluminiumwellen.

Kunststoff-Halbzeug J260  

iglidur® J260 - ideal für Kunststoffwellen

Der Werkstoff iglidur® J260 bewährt sich immer wieder dort, wo höchste Lebensdauer und beste Reibwerte unter besonderen Einsatzbedingungen gefordert werden.

Kunststoff-Halbzeug J350  

iglidur® J350 - hoch verschleißfest in Rotation

ein überlegenes Gleitlager für Rotationsanwendungen

Kunststoff-Halbzeug M250  

iglidur® M250 - Schwingungsdämpfung

hervorragende Schwingungsdämpfung und Robustheit

Kunststoff-Halbzeug P210 - schlagzäh  

iglidur® P210 - schlagzäh

Vielseitig, robust und universell

Kunststoff-Halbzeug R  

iglidur® R - Low-Cost-Werkstoff, geringer Verschleiß

gute Abriebfestigkeit, niedrige Reibwerte im Trockenlauf

Kunststoff-Halbzeug T220  

iglidur® T220 - für die Tabakindustrie

frei von in der Tabakindustrie unerwünschten und verbotenen Inhaltsstoffen

Kunststoff-Halbzeug UW160  

iglidur® UW160 - KTW-konform

für den Dauereinsatz in flüssigen Medien tribologisch optimiert.

Kunststoff-Halbzeug W300  

iglidur® W300 - der Dauerläufer

hohe Standzeiten, auch für weiche Wellen

Kunststoff-Halbzeug iglidur® X  

iglidur® X - 250°C ab Lager

Chemikalien- und temperaturbeständig bis 250 °C

Kunststoff-Halbzeug iglidur® JB  

iglidur® JB - Hoch verschleißfest – in schwarz

iglidur® JB ist hochverschleißfest und eignet sich aufgrund der Farbe besonders für die Fertigung von Sichtteilen

Kunststoff-Halbzeug iglidur® H  

iglidur® H - Für den Nassbereich

Chemikalienbeständig und geeignet für Temperaturen bis +200°C

Platten Halbzeug  

iglidur® J Platten Halbzeug

iglidur® Plattenmaterial zur freien Gestaltung: der Fast-and-slow-motion-Spezialist iglidur® J.

Platten Halbzeug iglidur® A350  

iglidur® A350 Platten Halbzeug

iglidur® Plattenmaterial zur freien Gestaltung: FDA-konform und verschleißfest bei hohen Temperaturen iglidur® A350.

Platten Halbzeug iglidur® JB  

iglidur® JB Platten Halbzeug

iglidur® JB ist hochverschleißfest und eignet sich aufgrund der Farbe besonders für die Fertigung von Sichtteilen

3D Drucker Filament  

iglidur® Tribo Filament für 3D Drucker

Höchste Verschleißfestigkeit mit dem iglidur® Tribo-Filament für 3D-Drucker als Meterware.

Gleitfolie  

Tribo-Tape

iglidur® von der Rolle

Zum vielfältigen Auskleiden tribologisch beanspruchter Flächen und Formen.

Nachricht an den Halbzeug-Experten

Lutz Gansel
Halbzeug-Experte

 

Frage an den Experten

iglidur® Werkstoffe als Rundmaterial ab Lager oder mechanisch fertig bearbeitete Wunschformen und -größen in 3 bis 5 Tagen. Was können wir für Sie tun?

Video starten  

Video zur Halbzeugbearbeitung

iglidur® Halbzeuge - schnell bearbeitet zu Ihrer Wunschabmessung.

 

Pressemeldung

Kunststoffentwickler und Lagerspezialist igus®, Köln, bietet jetzt erstmals auch Halbzeuge an.

Wartungsfreie Gleitager  

iglidur® Gleitlager

7000 Typen ab Lager

Standzeiten erhöhen, Kosten senken und Schmierung abschaffen.

Sonderteile  

speedigus®

Die Alternative für Spritzgußteile. Alle iglidur®-Werkstoffe möglich.

Weitere Informationen

iglidur® J - Werkstoffdaten

iglidur® J - der Fast- and Slow-motion Spezialist

iglidur® J - Werkstoffdaten    

iglidur® W300 - Werkstoffdaten

iglidur® W300 - der Dauerläufer für höchste Standzeiten.

iglidur® W300 - Werkstoffdaten    

iglidur® A180 - Werkstoffdaten

iglidur® A180 Werkstofftabelle der allgemeinen Eigenschaften

iglidur® A180 - Werkstoffdaten    

iglidur® J350 - Werkstoffdaten

iglidur® J350 - Hoch verschleißfest in Rotation

iglidur® J350 - Werkstoffdaten    

iglidur® A350 - Werkstoffdaten

iglidur® A350 Werkstofftabelle der allgemeinen Eigenschaften

iglidur® A350 - Werkstoffdaten    

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht    

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung