E4.1 - EINE e-ketten® -Serie für nahezu alle Anwendungsfälle

Das E4.1-System vereint sämtliche Vorteile ihrer drei Vorgänger und ist die beste igus Energiekette im Programm. Die E4.1-Serien sind stabiler bei gleichen oder kleineren Abmessungen als ihre Vorgänger. Nahezu alle Zubehörkomponenten und Anschlussmaße sind identisch. Mit dem igus System E4.1 die Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöhen und dabei Kosten senken.
 
  • Robust, geräuscharm, modular. System E4.1 - genutzte Vorteile der bewährten E4-Serien
  • Öffnen der Energiekette: Die Nut des Öffnungssteges mit einem Schraubendreher senkrecht eindrücken. Mit Hebelbewegung (gegen das Horn) lösen
  • Gerader Lauf und schnelle Montage durch Innen-/Außenlaschenprinzip. Sehr hohe Steifigkeit, hohe Belastbarkeit bei Querkräften durch Hintergriff

Vollstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen - Robuste Version

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E4.21

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 38 - 200 mm
Teilung: 30,5 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.28

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.42

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.56

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.80

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 1000 mm
Teilung: 111 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.112

Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Serie E4.162

Innenhöhe hi: 162 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 200 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 800

Innenhöhe hi: 200 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 325 - 1000 mm
Teilung: 250 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 840

Innenhöhe hi: 204 mm
Innenbreiten Bi: 100 - 563 mm
Biegeradien R: 325 - 1000 mm
Teilung: 250 mm

Lieferzeit auf Anfrage Serie E4.350

Innenhöhe hi: 350 mm
Innenbreiten Bi: 400 - 800 mm
Biegeradien R: 500 - 1000 mm
Teilung: 470 mm

Halbstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen - Standard Version

in 24-48 Stunden versandfertig Serie H4.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie H4.42

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie H4.56

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie H4.80

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 1000 mm
Teilung: 111 mm

e-rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar - Schutz vor Spänen und Schmutz

r4

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R4.28

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 46 mm
r4 32

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R4.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 300 mm
Teilung: 56 mm
Serie R4.42

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R4.42

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 350 mm
Teilung: 67 mm
Serie R4.56

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R4.56

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm
Serie R4.80

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R4.80

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 150 - 460 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 111 mm
Serie R4.112

Serie R4.112

Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 400 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung mit Video

Montagevideo mit genauer Beschreibung zum, Fügen Trennen und Öffnen der e-ketten® und E-Rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.


Wellrohre parallel führen

E4.1L TUB - Wellrohre parallel einer e-kette® sicher führen
Montagewerkzeug E4

Montagewerkzeug

Zum praktischen öffnen und schließen der E4-Serien. Hohe Zeitersparnis in der Montage.

Rastclip - aufsteckbarer Kabelbinder

Rastclip - aufsteckbarer Kabelbinder, als aufsteckbare seitliche Führung von Schlächen und Leitungen

Gleitschuhe für Energieketten

Reib- und verschleißoptimierte Gleitelemente und Rollen e-ketten verlängern die Lebensdauer von igus Energieketten im gleitenden Betrieb.

E4.1-e-ketten® mit 4-teiligem Aufbau

Glatte, leitungsschonende Innenflächen

Geräuscharmer Lauf durch eingebaute "Bremse" an den Radienanschlägen

Geräuschdämpfer als zusätzlich geräuschreduzierende Option

Breites Anwendungsspektrum

Zahlreiche Innenaufteilungsmöglichkeiten

Großer Zubehörbaukasten

Breiten bis 2000 mm durch Mittellaschen

Beidseitig zu öffnen

Max. Verfahrweg: über 200 m

Typische Industriezweige und Anwendungen

Krane

Hallenkrane

Kompostieranlagen

Kläranlagen

Werkzeugmaschinen

Allgemeiner Maschinenbau

Fördertechnik

Kältetechnik

Baumaschinen

Holzverarbeitung

Robotertechnik und Handling

IPA Klassifizierung

IPA-Klassifizierung

Report IG 1303-640, getestet E4.32.10.063.0
Leiser

Leiser

41 dB(A) im igus®-Labor ermittelt, v = 1,8 m/s freitragend
ESD Klassifizierung

ESD Klassifizierung

Elektrische leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
System E4.1

System E4.1

Bei langen Verfahrwegen bewährt
Energierohre

Energierohre

Mit HT-Material für 850°C heiße Späne, als Sonderanfertigung lieferbar
Energierohre

Zustandsüberwachung

Mit i.Sense Condition Monitoring System ausrüstbar 

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage