Lebensdauerrechner für Energieketten


Mit dem Lebensdauerrechner für Energieketten erhalten Sie mit wenigen Klicks eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der Energiekette. Diese wird in Doppelhüben und Kilometern angegeben. Das Garantiezertifikat über 36 Monate mit Aussage zur Lebensdauer können Sie in diesem digitalen Werkzeug herunterladen.

 Schnell
 Zuverlässig
Jetzt Lebensdauer berechnen

So funktioniert's

Mit wenigen Klicks zur Lebensdauer der Energiekette

Lebensdauerrechner für Energieketten

Energieketten-Artikelnummer ist bekannt

Sie kennen die Artikelnummer Ihrer Energiekette, dann geben Sie die Artikelnummer in das Suchfeld "Artikel" ein und gehen dann auf "Suchen", um nach der Artikelnummer zu suchen. Oder Sie nutzen das Drop-down-Menü, um Ihr Energieketten-System zu finden.

Anwendungsparameter

Nach Eingabe von Zusatzlast, Verfahrweg, Geschwindigkeit und Beschleunigung wird die Lebensdauer der Energiekette berechnet. Optional ist die Eingabe von äußeren Einflüssen wie Schmutz, Schlägen und der Umgebungstemperatur möglich.
Lebensdauerrechner für Energieketten

Ergebnis

Klicken Sie auf "Berechnen", um die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer zu erhalten. Durch einen Klick auf "Katalogseite der gewählten Serie" erhalten Sie weitere Informationen und können die Energiekette im Katalog anfragen oder bestellen.

Das 36 Monate Garantiezertifikat erhalten Sie, in dem Sie auf den Button "36 Monate Garantiezertifikat anfordern" klicken.
Jetzt Lebensdauer berechnen