Sparen Sie Zeit und Geld bei der Wartung und Montage Ihrer Energiekettensysteme

Aufnahme, Auslegung, Konfektionierung, Lieferung bis zur kompletten Montage von Energieketten mit allen Komponenten

Maschinen müssen störungsfrei und sicher funktionieren. Voraussetzung dafür sind zuverlässige Energieführungssysteme und Leitungen, die eine lange Lebensdauer garantieren und ein schneller Service, mit dem im Notfall Maschinen-Stillstandszeiten vermieden bzw. reduziert werden können.

Unser Service

Kalkulierbarer Festpreis für die Montage, Wartung oder Inspektion von Energieführungen an Ihrer Anlage

Schnelle und fehlerfreie Montage und Wartung aller Komponenten durch qualifiziertes Fachpersonal

keine Ausfallzeiten, geringe Stillstandszeiten

Produkte (Energieketten, Leitungen, Zugentlastungen, Führungsrinnen etc.) und Dienstleistung aus einer Hand – weniger Logistikaufwand für Sie

igus® SystemGarantie*

Der igus® Montageservice

Montage Energieketten Komplettsystem von der Trommel  
Videobeispiele igus® Montage von Energieketten

Indoor Anwendungsbeispiel

 

Outdoor Anwendungsbeispiel

 

Anfrage Montageservice

Andreas Wolf  
Ihr Ansprechpartner für igus® Wartung & Montage:

Andreas Wolf

Produktmanager
Montagedienstleistungen Deutschland
+49 (0) 2203-9649-7210

Jürgen Schenk  
Ihr Ansprechpartner für igus® Wartung & Montage:

Jürgen Schenk

Technischer Vertrieb
Montagedienstleistungen Deutschland
+49 (0) 2203-9649-7210

Anfrage mit Anwendungsbeschreibung

Gerne können Sie uns auch schon einige Informationen zur Anwendung und zur Problemstellung geben. Bitte füllen Sie dazu unten stehendes Formular aus. Wir erstellen Ihnen innerhalb von 24h ein individuelles Angebot für den Montageservice vor Ort.**

Angebotsnummer

Ich habe bereits ein Angebot über die Energiekette erhalten. Die Angebotsnummer lautet:

Termin

Datum:

Baustelle/Montageort

Erreichbarkeit Montageort

gut

mittel

schlecht

Beschreibung Montageort (z.B. Sind Gerüste nötig...)

Produkte

Führungsrinnen
Anzahl Führungsrinnen-Systeme (Stück)
Gesamtlänge Führungsrinne (m)
Artikelnummer Führungsrinne

Montage-Untergrund Führungsrinnen

Kundenspezifisch

Konsole

Beton

Energieführung
Anzahl Energieführungen (Stück)
Gesamtlänge Energieführung (m)
Artikelnummer Energieführung

Innenaufteilung


einfach


mittel


komplex

Leitungen
Anzahl Leitungen (Stück)
Gesamtlänge Leitungen mit Überständen (m)

Anwendungsfoto oder -skizze

Sie können hier Daten mit einem Gesamtumfang von 10 MB hochladen.
Datei 1:   
Datei 2:   
Datei 3:   
Datei 4:   
Datei 5:   

Weitere Informationen / Anmerkungen

Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus. Geben Sie hier Ihre Daten ein oder klicken Sie unten auf "Daten übernehmen"

Kundennr. Energieketten:
Kundennr. Gleitlager:
Firma:*
Anrede:*
Vorname:*
Nachname:*
Abteilung:
Branche:
PLZ:*
Ort:*
Straße/Postfach:*
Land:*
Bundesland:
Telefon:*
Fax:
E-Mail:*
Ja, ich möchte mit der angegebenen E-Mail-Adresse in die igus® Newsletterliste aufgenommen werden.
Absenden
Daten aus myigus
Übernehmen

Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Adressdaten in Zukunft automatisch in dieses Formular übernehmen, dann registrieren Sie sich bei uns.


Registrieren

Wir gehen vertraulich mit Ihren Daten um. Lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.


Datenschutzerklärung

Zum Produktfinder  

Produktfinder für 10-60 m Verfahrweg

Mit Montagekosten-
berechnung

Erstellen Sie Ihre komplette Energiezuführung für lange Verfahrwege von 10 m bis 60 m in wenigen Minuten. Von der Auswahl der Leitung bis zur optionalen Montage der Energiezuführung bei Ihnen vor Ort .

* Garantie gilt für verschleißbedingt ausfallende igus®-Komponenten nach noch zu vereinbarenden technischen Parametern.

** igus® Montageservice nicht in allen Ländern im beschriebenen Umfang verfügbar. Bitte fragen Sie Ihre lokalen Ansprechpartner.

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

e-ketten®Online KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispielechainflex® LeitungenOnline KatalogProduktfinderAnwendungsbeispieleiglidur® GleitlagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleigubal® GelenklagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieledrylin® LineargleitlagerOnline KatalogSystemauswahl/
Lebensdauerberechnung
AnwendungsbeispieleServiceArtikel Nr. Suche3D CAD BibliothekKataloge/MusterDownloads

keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung