iglidur® PRT Polymer-Rundtischgleitlager Anwendungsbeispiele

iglidur® PRT ist ein Rundtischlager mit den bewährten Vorteilen der igus®-Polymer-Gleitlager. Die Gleitelemente aus iglidur® J laufen absolut wartungs- und schmiermittelfrei. Alle Gehäuseteile sind aus Aluminium gefertigt, die Gegenlaufflächen der iglidur® J Gleitelemente sind hartanodisiert. Alle Verbindungsschrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Montagetisch

Bei der Herstellung von Schrauben wird dieser Montagetisch eingesetzt.

Digitales Flipchart

Interaktives Flipchart mit PRT Drehkranzlager

Physiotherapeutisches Sportgerät: Lautlose und schmierfreie Linearverstellung

Dieses Gerät dient der physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenproblemen. iglidur- und drylin-Lager erlauben lautlose und schmierfreie Verstellungen.

Moving Head

Das eingesetzte Gleitlager hat einen geringen Reibwiderstand und ist wartungsarm und schmiermittelfrei.

Kernfügevorrichtung zum Gießen von Zylinderköpfen

Die verwendete Lagerung muss schmierfrei sein, da hier Quarzsand zum Einsatz kommt.

Studentisches Projekt "SPS-Labor“

Hohe Positioniergenauigkeit

Montageträger

Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.

Screenlifter für Großdisplays

Schwere Lasten hoch hinaus

Verschleißfeste Gelenk- und Linearlager in Werkeugmaschinen von Niles Simmons

In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren von Niles Simmons sind heute an vielfältigsten Stellen leichte, robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut.

SPS-Labor Trainer

Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.

Kettensäge

Diese Anlage verarbeitet Baumstämme in handliches Brennholz.

Weitere Anwendungen