twisterband - Drehbewegungen auf kleinstem Raum

Kompakt, modular, kostengünstig bis zu 7.000°* drehen

Drehbewegungen auf kleinstem Raum - 20 mal um die eigene Achse. Mit dem sehr kompakten twisterband können kostengünstig und verschleiß-/wartungsarm Drehbewegungen auf engstem Raum realisiert und dabei Energie, Daten und Medien sicher geführt werden.
  • 7.000°* und mehr Drehbewegung horizontal und bis zu 3.000° in vertikaler Einbaulage
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s denkbar
  • Kompakt, modular und leicht
  • Bänder können beliebig gekürzt werden
  • Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend
  • In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar (horizontal, vertikal, kopfüber)
  • Kostengünstig
  • Leicht befüllbar
  • Ideal in Kombination mit chainflex Leitungen für Drehbewegungen in stark beschränkten Einbauräumen
  • 5 Größen lieferbar
Zum CAD-Konfigurator

Größenübersicht

twisterband Größenübersicht

Berechnung: Bänderanzahl in Abhängigkeit zum Rotationswinkel

(Bänderanzahl bitte immer aufrunden)

TB12: XX ≈ Rotationwinkel / 360 + 2
  • Bespiel: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Ergebnis: XX ≈ 6 Bänder

TB20: XX ≈ Rotationwinkel / 340 + 2
  • Bespiel: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Ergebnis: XX ≈ 6 Bänder

TB29: XX ≈ Rotationwinkel / 180 + 2
  • Bespiel: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Ergebnis: XX ≈ 6 Bänder

TB30: XX ≈ Rotationwinkel / 180 + 2
  • Bespiel: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Ergebnis: XX ≈ 13 Bänder

    twisterband TB12.23.9.XX.01.0

    Rotationswinkel
    [°]
    Innenbreite
    [mm]
    Innenhöhe
    [mm]
    X1 innerer
    Maschinenbauraum
    X2 äußerer
    Maschinenbauraum
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Leitungsdurchmesser
    d1 max. [mm]
    Öffnungssystem
    360 - 72002394014024357"easy"-Design

    Rotationswinkel [°]:

     


    twisterband TB20.44.12.XX.01.0

    Rotationswinkel
    [°]
    Innenbreite
    [mm]
    Innenhöhe
    [mm]
    X1 innerer
    Maschinenbauraum
    X2 äußerer
    Maschinenbauraum
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Leitungsdurchmesser
    d1 max. [mm]
    Öffnungssystem
    340 - 714044125022034579"easy"-Design

    Rotationswinkel [°]:

     


    twisterband TB20.44.18.XX.01.0

    Rotationswinkel
    [°]
    Innenbreite
    [mm]
    Innenhöhe
    [mm]
    X1 innerer
    Maschinenbauraum
    X2 äußerer
    Maschinenbauraum
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Leitungsdurchmesser
    d1 max. [mm]
    Öffnungssystem
    340 - 7140441850220345714Verschluss

    Rotationswinkel [°]:

     


    twisterband TB29.27.22.XX.01.0

    Rotationswinkel
    [°]
    Innenbreite
    [mm]
    Innenhöhe
    [mm]
    X1 innerer
    Maschinenbauraum
    X2 äußerer
    Maschinenbauraum
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Leitungsdurchmesser
    d1 max. [mm]
    Öffnungssystem
    340 - 6802722200320698217Verschluss

    Rotationswinkel [°]:

     


    twisterband TB30.75.22.XX.01.0

    Rotationswinkel
    [°]
    Innenbreite
    [mm]
    Innenhöhe
    [mm]
    X1 innerer
    Maschinenbauraum
    X2 äußerer
    Maschinenbauraum
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Leitungsdurchmesser
    d1 max. [mm]
    Öffnungssystem
    180 - 3420752290330447717Verschluss

    Rotationswinkel [°]:

     


    Montageanleitung

    Finde Sie hier die Montageanleitung für twisterband.

    Anwendungsbeispiele

    twisterband in verschiedensten Industriebereichen.

    Testlabor

    Werfen Sie einen Blick in unserem Testlabor für Energieketten.

    Besondere Eigenschaften des twisterbandes


     
    twisterband Filmscharnier: Einfacher Zugang und schnelles Befüllen mit Leitungen und Schläuchen (TB20.44.18, TB30)
    twisterband Maximale Drehwinkel als Faustregel gilt: je 180° Band = 360° mehr Drehung
    twisterband Bei Drehwinkeln ab 1500° rotierend und horizontal ist eine Achse zentral zu verbauen
    twisterband igus twisterband: Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehachse bauend
    twisterband Kompakt, modular und kostengünstig - Horizontal: 7.000°* und mehr möglich, vertikal bis zu 3000° Drehbewegung auf kleinstem Raum
    twisterband In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar: hier horizontal 7.000°* und mehr Drehbewegung auf kleinstem Raum. Begrenzter Längenausgleich möglich

    twisterband HD

    • Noch stabiler
    • noch höhere Lebensdauer
    • Drehbewegungen auf kleinstem Raum bis zu 7.000 Grad*
    • Max. Drehgeschwindigkeit 180°/s
    • Führung von elektrischen Leitungen, Lichtwellenleitern, Pneumatikleitungen in einem System

    *Drehbewegungen bis 3600° können ab Lager bestellt werden. Ab 3600° bitten wir Sie mit Ihren igus Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen.

    in 8 Wochen versandfertig
    Lieferzeit auf Anfrage