Neue Generation - twisterchain new - Robust, leise, für hohe Lasten

Höhere Lasten und mehr Laufruhe

Mit der neuen Generation Kreisketten twisterchain new konnte eine deutliche verbesserte Laufruhe gepaart mit höherer Stabilität erreicht werden. Die twisterchain new ist modular in Breite, Höhe und Radius aufgebaut und daher sehr flexibel in Anwendungen einsetzbar, wo Drehbewegungen bis 540° und mehr sowie robuste Lösungen gefordert werden.
  • Stabiler, mehr Zusatzlast möglich
  • 25% weniger Gewicht als bisherige twisterchain
  • Drehgeschwindigkeiten bis 1 m/s und mehr
  • Dreh-/Spiralbewegungen bis 540°
  • Hochdynamisch und leiser Lauf (mit neuer Rinne)
  • Kabelfreundlicher, glatter Innenraum
  • Öffnungsstege im Innenradius zu öffnen
  • Über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor erfolgreich getestet (03/2010)

Typische Industriezweige und Anwendungen
  • Roboter, Handling-Maschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Glasmaschinen
  • Allgemeiner Maschinenbau etc.
Picture twisterchain new für Kreisbewegungen bis 540°, Öffnungsstege im Innenradius zu öffnen
Picture Die kabeloptimierte Zwischenlasche erhöht die Stabilität der twisterchain new um ein Vielfaches. Gleichzeitig dient diese als Innenaufteilung und unterteilt den Befüllungsraum in zwei Kammern
Diagram Y = max. Zusatzlast [kg/m]
A = Neue Generation twisterchain new
B = Alte Version twisterchain Classic

100% mehr Zusatzlast mit der neuen Generation der igus® twisterchain new

Auswahlkriterien

Hinweise zur Auslegung der twisterchain new.

twisterchain new 3D-CAD

Generierung kompletter twisterchain new 3D-CAD Modelle.

twisterchain new Führungsrinnen

Neue Generation twisterchain Führungsrinnen - Montagezeit, Kosten sparen - Lebensdauer erhöhen!

QuickRobot

Ausstattungshilfe für verschiedenste Robotertypen. Vereinfachte Bestellung von Komplettsystemen.

Im Innenradius zu öffnen

Serie TC32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 87,5 - 150 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm

Serie TC42

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 87,5 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 67 mm

Serie TC56

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 125 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 400 mm
Teilung: 91 mm

Neues Führungsrinnensystem - Typ 01

Mit der neuen Twister-Rinne kann die vormals aufwändige Justierarbeit deutlich minimiert werden. Die Montagezeit wird von 6 Stunden auf 2 Stunden heruntergesetzt. Durch die nahezu vollständige Konstruktion aus Kunststoff, kann die Lebensdauer Ihrer Anlage und die Geschwindigkeit erhöht, dabei die Geräuschentwicklung deutlich minimiert werden.
Kreisbewegungen bis 540° möglich (mit speziellen Anbauteilen)


UL94-V0 Klassifikationen auf Anfrage



Neues Führungsrinnensystem - Typ 01 erhältlich