Förderkette pikchain® für intelligente Pick & Place-Lösungen

pikchain® – Neuartiges Maschinenelement für Maschinen und Anlagenbauer in der Automatisierung

Intelligente Förderkette mit integrierter Energie- & Datenversorgung.

Jedes Förderkettenglied einzeln ansteuerbar.

Ausrüstbar mit Greifern, Saugern, Werkzeugen, Sensoren, Kameras, etc.

Pick & Place Zeiten drastisch reduzieren: Bis zu 30% schneller



Funktion und Einbauarten der pikchain® Förderkette

 
Projektierungsbogen zum Download:
Christian Strauch Projektmanager pikchain® Förderkette  

Persönlicher Kontakt

Gerne zeige ich Ihnen Lösungsvorschläge für Ihren Anwendungsfall.

Förderkette pikchain® Blog  

pikchain® Blog

Tipps und Tricks rund um die pikchain® - Der pikchain® Blog

Anwendungen pikchain® Förderkette

Interview mit Andreas Hermey, Leiter Entwicklung und Konstruktion über die besondere Funktionweise und mögliche Einsatzgebiete der pikchain® Förderkette. Interview (Deutsch)

 

Mögliche Einsatzgebiete der pikchain® Förderkette in der Holzindustrie

 
pikchain® Förderkette in Abstapelungsmaschine  
pikchain® als Hauptbestandteil einer Abstapelungsmaschine

1

c-kette

2

Gleitelemente aus iglidur® J

3

Luftkanal, Übergang von c-kette zur pikchain®

4

Pneumatikschläuche

pikchain® Förderkette als Vertikalförderer

pikchain® als Vertikalförderer für Pappkartons (Firma ASA in Mainhausen)

 
Studie pikchain® Förderkette

Studie: Drei pikchains® als interaktive Bestandteile einer Analyse- und Sortiermaschine für technische Komponenten

 
Aufbau pikchain® Förderkette

A = Bearbeitungseinheiten/Werkzeuge
B = Plane Montageflächen
C = c-kette
D = Zentrale Einspeisung
E = Wartungsfreie Linearführung
F = Ringleitung

 
pikchain® Förderkette als pick-and-place-Lösung  

pikchain®-Baukasten

Mit der pikchain® bietet igus® Komponenten an, mit denen Sie Ihren ganz individuellen „Pick and Place“-Roboter konstruieren können.

Die pikchain®-Seitenteile mit tribologischen Kunststoffgleitelementen. Die Gleitelemente gleiten in der Führungsschiene. Der Abrieb bzw. die Lebensdauer sind abhängig von drei Parametern: Geschwindigkeit, Gewicht bzw. Flächenpressung und Werkstoff der Gleitpartner (hartionisierte Aluminiumschiene und Gleitlagerkunststoff).
Auf Basis von 40 Jahren Erfahrung und tausenden von Tests kann igus® immer das perfekte Werkstoffpaar für Ihre Anwendung ermitteln. Die Gleitelemente können als Ersatzteil nachbestellt und unkompliziert montiert werden.

Der Standardlieferumfang für die pikchain® Förderkette besteht aus:

c-kette

pikchain®-Glieder

Führungsschienen

Optional liefern wir auch:

Drehdurchführung (Schleifring)

chainflex®-Leitungen

chainflex® CF Air-Luftschläuche

Nicht im Lieferumfang enthalten:

Rahmen

Motor

Getriebe

Umlenkrollen

Werkzeuge, wie Sauger, Greifer etc.

Programmierung/Steuerung

Einbauarten pikchain® Förderkette

Die pikchain® lässt sich horizontal, vertikal oder auf der Seite liegend einbauen.

pikchain® Förderkette horizontale Einbauart  
horizontal
pikchain® Förderkette vertikale Einbauart  
vertikal
pikchain® Förderkette Einbauart auf der Seite liegend  
auf der Seite liegend
Prinzip pikchain® Förderkette  

1

Luftschlauch

2

Förderkettenglied

3

Energie

4

Busleitung

5

c-kette

Prinzip pikchain® Förderkette  

1

Luftschlauch

2

Integrierte Zugentlastung

3

Medienzuführung

4

Werkzeugaufnahme

5

chainflex®-Leitungen

Beispiel Einsatz pikchain® Förderkette

Beispiel: Greifen und Ablegen eines Werkstücks mit pikchain®

 
Beispiel Einsatz pikchain® Förderkette

Verschiedene Greifer, Sauger, Sensoren, Kameras etc. für die igus® pikchain® denkbar

 
Mehr Informationen:

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +43-7675-4005-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekProduktvergleichLebensdauerberechnungInnenaufteilungs-
konfigurator
e-ketten® Auslegung & Berechnung3D CAD-Konfigurator für Kreisbewegungentwisterchain®
3D CAD-Konfigurator
Mail an ProduktexpertenWarum e-ketten®KonstruktionsangabenMontagehinweiseAnfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/Mustervector® award

keine Mindestbestellmenge
800 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung