Industriesteckverbinder und Zubehör

igus® Steckverbinder / Produktauswahl

Vorteile der igus Steckverbinder

Leistungs-Steckverbinder, Signal-Steckverbinder und mehrere Tausend Stecker-Komponenten - damit schafft igus mit seinem Lagerprogramm an Industriesteckern eine hohe Materialverfügbarkeit mit kurzer Lieferzeit.
  • Schnelle Lieferung
  • Hohe Materialverfügbarkeit
  • 100% geprüft und mit Garantie
  • Nützliche Werkzeuge wie Crimpzangen
  • Auch konfektionierbar mit Leitungen
  • Ab Losgröße 1 bis Großserie
Zum Steckverbinder Shop

Warum Steckverbinder von igus®?

igus® bietet seinen Kunden eine große Vielfalt an Einstiegsmöglichkeiten. Mit dem Angebot von frei konfektionierbaren Steckverbindern wird das Programm nun noch vollständiger. Die durch die Konfektionstätigkeit von igus® bevorrateten Lagerbestände sorgen für eine hohe Materialverfügbarkeit. Geschultes Fachpersonal steht für lückenlose Beratung. Das ausgeprägte und weltweit ausgerichtete Vertriebsnetz ermöglicht den Bezug dieser Steckverbinder in nahezu jedem Winkel dieser Erde. Hierfür stehen 35 nationale und über 50 internationale Vertriebsstandorte mit insgesamt 3800 Mitarbeitern zur Verfügung.
igus Kabelkonfektion mit Harting

Best of Both: readycable Industrie

igus Kabelkonfektion mit Industriesteckverbindern von HARTING

Schwere Rechteck-Stecker ganz einfach gemacht: Maschinelle igus readycable Kabelkonfektion von langlebigen chainflex Leitungen mit den äußerst robusten HARTING Industrie-Steckverbindern.

Ob konfektionierte Steuerleitungen in 24h ab Lager oder individuelle Maßkonfektionen ab Stückzahl 1 - die ausgiebig getestete chainflex Leitungsqualität in Verbindung mit den HARTING Steckertypen Han 3A, 6B, 10B, 16B und 24B als anschlussfertige readycable Lösung für industrielle Anwendungen hilft aufwändige Kosten für die Kabelkonfektionierung der einzelnen Steckverbinder einzusparen und garantiert sichere und labglebige Komponenten.
 
Konfektionierte readycable® Leitungen mit Harting-Steckverbindern

Modularer Steckverbinder für Energieketten

Stecken Sie Ihre Energieführung mit nur EINEM Stecker

Die Stecker-Module können ein- oder mehrlagig der Befüllung und Geometrie der e-kette angepasst werden. Dies ermöglicht eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.

In Kombination mit der universellen Zugentlastung von igus ist eine sichere Befestigung direkt im Steckergehäuse möglich. Die eingesetzten weichen Elemente umschließen die Leitungen und halten sie sicher an ihrem Platz, ohne sie zu beschädigen. Optisch den Honigwaben nachempfunden, passt sich die flexible Struktur verschiedenen Leitungsdurchmessern an, wodurch eine universelle Zugentlastung entsteht.

Für den Module Connect gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel am Ketten-Festpunkt oder -Mitnehmer, zwischen zwei e-ketten oder zur Einführung von Leitungen in Klemmkästen oder Schaltschrank.

igus® Connectors Übersicht

TE Intercontec

Standard A

in 24-48 Stunden versandfertig Intercontec M23 -
Signal-Steckverbinder

Standard Serie A, 623

Signalstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Signalkupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung vernickelt

Original Intercontec M23 Standard, [6 bis 19-polig]

speedtec A

Intercontec M23 -
Signal-Steckverbinder

Speedtec Serie A, 623

Signalstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Signalkupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung vernickelt

Original Intercontec M23 Standard, [6 bis 19-polig]

Standard B

in 24-48 Stunden versandfertig Intercontec M23 - Leistungs-Steckverbinder

Standard Serie B, 923

Leistungsstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Leistungskupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung

Original Intercontec Größe 1
[6, 8 und 9-polig]

speedtec B

Intercontec M23 - Leistungs-Steckverbinder

Speedtec Serie B, 923

Leistungsstecker vernickelt

Durchführung mit Überwurfmutter

Leistungskupplung vernickelt

Kupplung mit Zentralbefestigung

Original Intercontec Größe 1
[6, 8 und 9-polig]

Standard M17

in 24-48 Stunden versandfertig Intercontec M17 -
Signal- und Leistungs-Steckverbinder

Standard Serie M17, 617 / 917

Signalstecker vernickelt

Leistungsstecker vernickelt

Signalkupplung vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec M17 Signal- [17-polig] und Leistungssteckverbinder
[4 bis 9-polig]

speedtec M17

Intercontec M17 -
Signal- und Leistungs-Steckverbinder

Speedtec Serie M17, 617 / 917

Signalstecker vernickelt

Leistungsstecker vernickelt

Signalkupplung vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec M17 Signal- [17-polig] und Leistungssteckverbinder
[4 bis 9-polig]

Standard C

in 24-48 Stunden versandfertig Intercontec M40 - Leistungs-Steckverbinder

Standard Serie C, 940

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
Größe 1,5
[6, 8 und 9-polig]

speedtec C

Intercontec M40 - Leistungs-Steckverbinder

Speedtec Serie C, 940

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
Größe 1,5
[6, 8 und 9-polig]

Intercontec M58 Leistungsstecker Serie D 958

in 24-48 Stunden versandfertig Intercontec M58 - Leistungs-Steckverbinder

Serie D, 958

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
GRÖSSE 3
[6 und 8-polig]

Intercontec M23 - Leistungsstecker Serie S, 623

in 24-48 Stunden versandfertig Intercontec M23 - Leistungsstecker

Serie S, 623

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
[1- polig]

Signalsteckverbinder mit Kunststoff- / Metallklemmring Serie 615

Signalsteckverbinder mit Kunststoff- / Metallklemmring

Serie 615

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
[12- polig]

Leistungssteckverbinder mit Kunststoff- / Metallklemmring Serie 915

Leistungssteckverbinder mit Kunststoff- / Metallklemmring

Serie 915

Leistungsstecker vernickelt

Leistungskupplung vernickelt

Original Intercontec
[9- polig]

Signalstecker SUB-D

Serie SUB-D

Signalsteckverbinder

Signal-Steckverbinder

Polzahlen 9 - 44

Yamaichi Y-Conkit

Serie Yamaichi Y-CONKIT

Gehäuse PA66, Zinkdruckguss und Kunststoff PBT, UL94V-0

4 (Ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (Power)

HARTING Steckersätze Standard + Premium

Steckersätze mit Stift- und/oder Buchsen-Einsätzen

Han® 6B - 24B Tüllen- und Sockelgehäuse mit geradem oder seitlichem Kabeleingang

Connector-Servicepacks

Individuelle Stecker-Servicepacks

Herstellerunabhängig

Stecker, Kupplung oder im Set

Ab Stückzahl 1


Verschraubungen und Gegenmuttern

Serie HSK-K

Serie HSK-K

Serie HSK-K

PA V0 nach UL 94

Original Hummel

Serie HSK-M Hummel Verschraubung

Serie HSK-M

Serie HSK-M

Messing vernickelt

Original Hummel

Gegenmutter HSK-K

Gegenmutter Serie HSK-K

Serie HSK-K

Gegenmutter zur HSK-K Verschraubung

Original Hummel

Gegenmutter HSK-M

Gegenmutter Serie HSK-M

Serie HSK-M

Gegenmutter für Verschraubung HSK-M

Original Hummel


Was sind die Vorteile von maschinell gestütztem Löten bzw. Lötverbindungen?

Hier im kostenlosen Whitepaper alles darüber erfahren

Wer als Maschinenbauer und Systemintegrator nicht ausschließlich auf Crimp-Verbindungen setzen kann, muss verstärkt auf die Qualität der Lötverbindungen achten. Nur so ist die elektrische Leitfähigkeit an Bauteilen über einen langen Zeitraum konstant gesichert und die Verbindungsstelle dauerhaft geschützt, z. B. vor dem Einfluss von Gasen oder Flüssigkeiten.
 

igus® Werkzeuge und Zubehör

Crimpzange
  • Crimpzangen
  • Positioniereinsätze
  • Crimpeinsätze
  • Crimpbacken

Das igus® Connectors Programm umfasst:

Original Intercontec Rundsteckverbinder:

Intercontec Serie 623 Signalsteckverbinder (M23)

Intercontec Serie 923 Leistungssteckverbinder (M23, Größe 1)

Intercontec Serie 617 + 917 Signal-/Leistungssteckverbinder (Größe M17)

Intercontec Serie 940 Leistungssteckverbinder (M40, Größe 1,5)

Intercontec Serie 958 Leistungssteckverbinder ( M58, Größe 3)


Original FCT Sub-D Steckverbinder:

FCT Sub-D Standardausführung 9 pol, 15 pol, 25 pol

FCT Sub-D HD (High Density) Ausführung 15 pol, 26 pol, 44 pol


Original Yamaichi RJ-45 Y-Conkit Steckverbinder:

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6 pol (4+2)


...weitere Stecker und Verschraubungen. Passende Crimpwerkzeuge sind ebenfalls ab Lager verfügbar.


in 24-48 Stunden versandfertig