E2/000 e-kette® - Zweiteilig - Der Standard bei E2

Innenhöhe 21 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

Serie 1500

Serie 1500

Zur Serie 1500
Serie 1400

Serie 1400

Zur Serie 1400
Serie 1450

Serie 1450

Zur Serie 1450
Serie 1480

Serie 1480

Zur Serie 1480
EF2.21

Serie EF2.21

Innenhöhe 25 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

Serie 2500

Serie 2500

Zur Serie 2500
Serie 2400

Serie 2400

Zur Serie 2400
Serie 2450

Serie 2450

Zur Serie 1450
Serie 2480

Serie 2480

Zur Serie 2480

Innenhöhe 35 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

Serie 2700

Serie 2700

Zur Serie 2700
Serie 2600

Serie 2600

Zur Serie 2600
Serie 2650

Serie 2650

Zur Serie 2650
Serie 2680

Serie 2680

Zur Serie 2680

Innenhöhe 45 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

Serie 3500

Serie 3500

Zur Serie 3500
Serie 3400

Serie 3400

Zur Serie 3400
Serie 3450

Serie 3450

Zur Serie 3450
Serie 3480

Serie 3480

Zur Serie 3480

Innenhöhe 24 mm, kleine Teilung für leisen Lauf bei hoher Geschwindigkeit

Serie 255

Serie 255

Zur Serie 255
Kettenöffner E2/000
Zum Kettenöffner
E2/000 Bügelketten
Zur Produktübersicht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung