Bahntechnik mit Energieführung und Lagertechnik kostengünstig verbessern

Tech up, Cost down mit Hochleistungspolymeren und flexiblen Leitungen mit EN 45545

Bahntechnik Whitepaper EN 45545 Brandschutznorm

Whitepaper zur Brandschutznorm EN 45545

motion plastics in Schienenfahrzeugen

Anwendungsbeispiele aus der Bahntechnik

Stadtbahn Tür mit igus Produkten

Platzsparende Stadtbahn-Türen

Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Ideenzug der Deutschen Bahn

Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Alle Anwendungsbeispiele

Einsatzgebiete in der Bahntechnik

  • Langlebige Produkte, Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools berechenbar
  • Zahlreiche igus Produkte erfüllen Hazardlevel 3 nach DIN EN 45545 oder NFPA 130
  • Spezielle Gleitlager-Materialien erfüllen die Anforderungssätze R22 und R23, bestimmte Leitungen R15 und R16
  • Wartungsfreie, vibrationsdämpfende Lagertechnik ohne zusätzliche Schmierung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +170 °C

Kostengünstige igus Polymerprodukte für die Bahntechnik

  • EN 45545 HL3
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • iglidur RW370: erfüllt Anforderungssatz R22/R23
  • iglidur G V0: erfüllt Anforderungssatz R24
  • iglidur J350 mit hoher Dimensionsstabilität im Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Robust und langlebig durch TPE-Außenmantel
  • Geeignet für begrenzten Bauraum
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Steuerleitung CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leicht und lauffruhig
  • easychain: leicht zu befüllen, für hohe Beschleunigungen
  • E2 micro: kleinste Innenhöhen und Biegeradien, hoher Torsionswiderstand
dryspin® Steilgewindespindel
  • EN 45545 HL3, R24
  • In Trapez-und Steilgewinde, zylindrischer Bauform oder als Flanschvarianten
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf
igus Stirnzahnräder
  • individuelle Konfiguration ab Stückzahl 1
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geräuschreduzierend
Rundstab iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert
Bahntechnik Musterbox

Bahntechnik Musterbox mit passenden motion plastics

  • 1. dryspin Gewindetriebe
  • 2. iglidur und igutex Gleitlager
  • 3. drylin Linearführung
  • 4. igubal Gelenklager
  • 5. iguform und igutek Zahnräder
  • 6. E2.1 micro E-Kette
  • 7. chainflex Leitungen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Weitere Informationen

igus Online-Tools auf Tablet

Online-Tools

igus Online-Tools auf Tablet

Sonder- und Zeichnungsteile

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung