Programmübersicht DryLin®

Gleiten statt rollen!

DryLin®-Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen. Jahrelange Tests haben gezeigt, dass iglidur® J, J 200, und X aufgrund ihrer Verschleiß- und Reibwerteigenschaften die geeignetsten Materialien für die meisten Linear-Anwendungen sind. Deshalb werden DryLin®-Lineargleitlager mit diesen Werkstoffen ausgerüstet.

DryLin®-Linearlagersysteme sind für den Trockenlauf ausgelegt. Ihre Anwendungen sind damit vor Verschmutzung durch Fett und Öl geschützt. Im Gegensatz zu Kugelumlaufbuchsen sind DryLin®-Lager unabhängig von der Länge des Verfahrwegs und stellen keine Bedingungen an eine Mindesthublänge.

DryLin® T  

DryLin® T

Lineargleitführungen

Profilschienen. Korrosionsfrei, verschleißfest, geringer Reibwert.

DryLin® N Miniaturgleitführungen  

DryLin® N

Miniaturgleitführungen

Profilschienen. Trockenlauf und Wartungsfreiheit für kleine Bauräume.

DryLin® W  

DryLin® W

Modulare Linearführung

Wartungsfreie Lineargleitführungen für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum.

DryLin® R  

DryLin® R

Linear-Rundführung,
Zubehör und Wellen

Schmiermittelfrei, robust und schmutzunempfindlich. 100% wartungsfrei.
Wellen und unterstützte Wellen, Traversen, Wellenböcke, usw.

DryLin® SHT Spindellineartische  

DryLin® SHT

Spindellineartische

Wartungsfreie Spindelhubtische in verschiedenen Material- und Wellenkombinationen. Für jede Anwendung das richtige Modul.

DryLin® ZLW- Zahnriemenachse  

DryLin® ZLW

Zahnriemenachse

Für schnelles Positionieren von kleinen Lasten.

DryLin® - Trapezgewindemutter  

DryLin® - Trapezgewindemutter

Völlig wartungsfrei und hoch belastbar.

EasyTube  

DryLin® SET - EasyTube

Die neue Lineareinheit für leichte Verstellaufgaben garantiert Schmiermittelfreiheit bei gleichzeitig niedrigem Reibwert und optimalem Verschleißverhalten.

DryLin® NT Teleskopführungen  

DryLin® NT

Teleskopschienen

Schmiermittelfreie Auszüge bis 600mm mit und ohne Rasterung.

DryLin® WKM - Mess-Systeme  

DryLin® WKM

digitale Mess-Systeme

Netzunabhängige Mess-Systeme bis 10m, einbaufertig inkl. Linearführung und Klemmung.

Drylin® Edelstahl-Lineartechnik  

DryLin® ES

Edelstahl-Lineartechnik

Linearlager und -führungen Spindel-Lineareinheiten aus VA-Material für höchste Beständigkeit in allen Medien.

DryLin® Q  

DryLin® Q

Vierkant-Linearführung

Verdrehgesichert ohne 2. Führung

Momentenaufnahme bis 10 Nm

Platzsparend und leicht

Kabelführung durch Rohr möglich

Schmiermittelfrei

Nach Auswahl Ihrer Region nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Region:
Absenden

igus® Kontakt+43-7675-4005-0E-Mail an igus®

myigus

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum