Was ist iglidur?

iglidur Granulat

Woraus bestehen iglidur Werkstoffe?

Basispolymere

Fasern und Füllstoffe

Festschmierstoffe

Basispolymere mit Fasern und Festschmierstoffen unter der Lupe

Wie funktioniert der Selbstschmiereffekt?


Verschleißtest: iglidur im Vergleich zu anderen Kunststoffen

iglidur Verschleißvergleich gegen andere Kunststoffe
  • Rotation
  • Geschwindigkeit v = 0,3 m/s
  • Last p = 1 N/mm²
  • Wellenwerkstoff: V2A

Andere Gleitlager-Kunststoffe und ihre Eigenschaften

POM

PA66

PEEK

Whitepaper: iglidur vs. andere Kunststoffe

  • Wie finde ich das passende Kunststoff-Gleitlager?
  • Welche Gleitlager-Werkstoffe gibt es und wodurch zeichnen sich diese aus?
  • Wie schneiden Gleitlager-Werkstoffe im Vergleich zueinander ab?
  • Welches Verschleißverhalten haben die verschiedenen Gleitlager-Werkstoffe? (Testverfahren, Testergebnisse)
PTFE-frei und PFAS-getestet Logos

PTFE-freie und PFAS-getestete Materialien

Eigenschaften unserer iglidur Werkstoffe

Gleitgeschwindigkeit

Gleitgeschwindigkeit

Belastung und Flächenpressung

Belastungsgrenzen

Reibwerte

Reibwerte

Verschleißfestigkeit

Verschleißfestigkeit

Zulässige Temperaturen

Zulässige Temperaturen

Toleranzen

Montagehinweise

Sind iglidur Gleitlager RoHS-konform?

Laptop mit Tool zur Lebensdauerberechnung

Berechenbare Lebensdauer


Kostenlose Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox

Alle Werkstoffe im Detail

Reagenzgläser mit Granulat

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung