Spänedichtes Rohr
Völlig neues Rohr mit späneabweisendem Design
Guidelok Obertrumführung für lange Verfahrwege, freitragend im Spänebereich
Innenaufteilungs-Baukasten E4.1: einfach - mit wenigen Teilen Leitungen genau führen
E4.1 Rasteröffnungssteg, -deckel und -boden
Triflex® R Schnellverschluß-Protektor
T3 E-Ketten® für Kreisbewegungen - ab Lager
Kreisbewegungen jetzt besser führen - Lebensdauer erhöhen - Montagezeit und Kosten sparen
Unterstützung des Untertrums - Ablegerinne als Modularbaukasten
Blitzschnelles Montieren und permanente Leitfähigkeit: Easy Chain® jetzt auch als ESD-Variante
ISO Klasse 1 auch für Breiten und Radien der E6.35
ISO Klasse 1 auch für Breiten und Radien der E3
Serie B17i jetzt auch im Innenradius zu öffnen
Neue Breite für die 2-teiligen Allround E2/000 Rohre
Schnelle effektive Zugentlastung jetzt auch für die Serie E6.40
Chainfix - Zugentlastungen noch vielseitiger und noch schneller montiert
Energieeffizienz – Sechzig Prozent weniger Verbrauch: Neue Tests mit Kunststoff-Energieketten und Leitungen
Mit wenigen Klicks erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der E-Kette®.
Erstellung der 3D CAD-Modelle nur durch Eingabe des gewünschten Kettenbiegeradius und Einbauraums, ohne komplizierte Berechnung der Kettenlänge.
invis® Power – kleiner PickUp
Konfektionierte Motor-, Servo- und Geberleitungen: neu für B & R, DR, Danaher Motion, ELAU und Heidenhain
Tagesaktuelle Berechnung des Kupferzuschlags für Leitungen.
In nur 3 Minuten aus über 950 Chainflex®-Leitungen und 3000 Steckerkomponenten auswählen, Leitung online konfigurieren, direkt bestellen.
Polymer-Rundtisch-Gleitlager - Neue Größe: PRT-01-300 für höhere Lasten und Momente
iglidur® Polymer-Rundtisch-Gleitlager PRT-02-60 Standardgröße 60 in light-Version
Der iglidur® Produktfinder zeigt Ihnen mit wenigen Klicks die passende Gleitlager-Lösung speziell für Ihre Anwendung.
Finden Sie den richtigen Halbzeug-Werkstoff und fragen Sie Ihre Wunschabmessung an.
xiros® Stehlagerxiros® Stehlager - schmiermittelfreie Stehlager mit Kunststoffkugellagerung - starr und pendelnd
Schnell das richtige Gelenklager finden mit dem igubal®-Produktfinder.
Statt 1,25 mm Steigung jetzt viel schneller mit Gewindesteigung.
RJMP günstige schmierfreie Kugelbuchsen-Alternative.
DryLin® W Linearführung mit einstellbarem Lagerspiel durch "Turn-to-Fit"-Funktion
Endlage, Mittellage oder frei wählbar.
DryLin® WKMEX-10-80 - Einbaufertiges Messsystem für externe Datenausgabe
Unter Wasser / Tiefkühl
Günstige Führungsschienen
So einfach war die DryLin®-Linearlager-Auswahl mit Lebensdauerberechnung noch nie.
Schnelle Generierung kompletter 3D-Modelle für DryLin® Linearlager nach Ihren Vorgaben.
Innovationsjahr 2009 - Interview mit igus® Geschäftsführer Frank Blase
igus® Kontakt+43-7675-4005-0E-Mail an igus®
myigusE-Ketten®Online KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleChainflex® LeitungenOnline KatalogProduktfinderAnwendungsbeispieleiglidur® GleitlagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleigubal® GelenklagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleDryLin® LineargleitlagerOnline KatalogSystemauswahl/
LebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleServiceArtikel Nr. Suche3D CAD BibliothekKataloge/MusterDownloads
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum