Wechseln Sie jetzt: motion plastics® von igus® - halten einfach länger!

Korrosionsfrei, robust und zuverlässig

Anwendungsbeispiele für Heavy Duty

Rollenenergiekette auf Schiffsentladern auf über 400 m Verfahrweg

Igus Product

Auf 441,3 m Verfahrweg reduziert eine Rollenenergiekette die Antriebsleistung um 75%

Energiekettensystem in Kläranlage Waldbröl-Brenzingen

Igus Product

Ein LBT flizz System sorgt am Nachklärbecken seit 2000 für eine störfreie Führung der Energie- und Signalleitungen

Betonrohrfräse

Igus Product

Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.

Energiekette für Pipe Handling am Catwalk

Igus Product

Die Energieführung an der Rohrhandlinganlage wird durch eine unserer Kunststoff e-ketten gewährleistet. Sie garantiert eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit Rohren.

Energiekette für Stacker auf 615 m Verfahrweg seit über 15 Jahren ausfallfrei

Igus Product

Eine Kunststoff-Energiekette verfährt im tschechischem Braunkohlewerk Tušimice auf einem Verfahrweg von 615 m Länge. Sie ist seit über 15 Jahren ohne Ausfall in Betrieb.

Kunststoff-Energiekette auf 550 Meter Verfahrweg im Schüttguthandling

Igus Product

Unter extremen Bedingungen wie starkem Staub und Schmutz gewährt diese wartungsarme Kunststoff-Energiekette den sicheren Betrieb.

Thermische Verwertung

Igus Product

igus Rollenkette in Kraftwerkseinsatz: Starker Staub, Einsatz der Ketten in Katz- und Kranfahrt, Kranfahrt gegenläufig angeordnet.

Kompostieranlage

Igus Product

Hitze, Grobschmutz, hohe Luftfeuchtigkeit: das sind nur einige der Umgebungsbedingungen in einer Kompostieranlage.

Getestet ... getestet ... getestet

igus® Versuchlabor

Alles aus einer Hand

igus® Engineering Service

Prozesskosten online senken

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung