Energieketten und Leitungen für lange Standzeiten von Krananlagen

chains for cranes: Für jedes Einsatzszenario kann mit der richtigen Energiekette eine abgestimmte und verlässliche Lösung gefunden werden. Schwere Lasten, lange Verfahrwege und extreme Witterungsbedingungen sind nur wenige Herausforderungen bei Krananlagen: Wo dann auch noch Termindruck herrscht und stets die Sicherheit gewährleistet sein muss, sind e-ketten eine zuverlässige und wartungs- und geräuschärmere Alternative zu Stromschiene, Festooning und Motortrommel. Egal ob in der Halle oder am Hafen, für Schüttgut oder den Containerumschlag – alle unsere Produkte wurden nach einem Motto entwickelt: Tech up, Cost down!

Hafenkrane und Intermodalkrane

Hafenkran Energiekettenlösungen und Leitungen für lange Verfahrwege und hohe Belastungen.
Jetzt entdecken

Hallenkrane

Hallenkran Platzsparende Leitungsführungssysteme für den Einsatz auf Brückenkranen
Jetzt entdecken

Werftkrane

Werftkran Robuste Energiezuführungen für besonders lange Verfahrwege und hohe Belastungen im Schiffbau.
Jetzt entdecken

Schüttgutkrane

Schüttgutkran Robuste Energieführungen für lange Verfahrwege auf Schüttgutkranen
Jetzt entdecken

Flurförderzeuge für Container

Reachstacker e-ketten und Leitungen für Reachstacker, Straddle Carrier, Empty Container Handler und Spreader.
Jetzt entdecken
TOC 2024
igus auf der TOC 2024 in Rotterdam

Schmierfreie Hochlastlager und mehr

Vom 11. bis 13. Juni trifft sich auf der TOC in Rotterdam die Kranindustrie und auch wir sind dabei. Mit im Gepäck: Unsere neuen schmier- und wartungsfreien Hochlastlager, flexiblen Kabelzuführungssysteme für die Landstromversorgung oder Energieketten mit smarter Sensorik.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand C54.


▶ Zur Homepage der TOC Europe


Ratgeber für Konstrukteur:innen

10 Tipps: Instandhaltung von Energieketten

Was sollte ich bei der Auswahl von e-ketten unter dem Aspekt der Instandhaltung berücksichtigen? Dieses Whitepaper zeigt 10 Tipps für Konstrukteur:innen in der Kranindustrie und anderen Branchen auf.


▶ Hier mehr erfahren

Whitepaper Instandhaltung e-ketten

Broschüre Krane

Branchenbroschüre entdecken

Produkte für Krankabinen

Virtuellen Produktstand entdecken

Krankabinen

Produkte für Krankabinen entdecken


Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex und e-ketten Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Lange Verfahrwege im Außenversuch Auf unserer 200 m langen Teststrecke für Energieketten lassen sich bis zu 400 m Verfahrweg realisieren.

Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Anwendungen Kranindustrie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.