E2/000 e-kette® - Zweiteilig - Der Standard bei E2

Die E2/000 Serie ist igus® vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.
E2/000 Spezieller Aufklappmechanismus, von links oder rechts zu öffnen. Klappsteg kann auf beiden Seiten um mehr als 180° gedreht werden.
E2/000 Variante halbes e-rohr. Außenradius komplett geschlossen. Innenradius wahlweise rechts oder links aufschwenkbar.
E2/000 Sicherer Sitz von Trennstegen und Innenaufteilung auch bei geöffneter e-kette®.

Innenhöhe 21 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 1500

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 1400

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 1450

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 1480

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm
EF2.21

Serie EF2.21

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 50 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

Innenhöhe 25 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2500

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2400

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2450

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2480

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 38 - 103 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe 35 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2700

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2600

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2650

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2680

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe 45 mm, Energiekette, "halbes" Energierohr, Energierohr

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 3500

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 3400

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 3450

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 150 - 300 mm
Teilung: 67 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 3480

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 115 mm
Biegeradien R: 150 - 300 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe 24 mm, e-kette, kleine Teilung für leisen Lauf bei hoher Geschwindigkeit

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 255

Innenhöhe hi: 24 mm
Innenbreite Bi: 25 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 27,8 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen von Kettengliedern, Befüllen der e-rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.


Kettenöffner

E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit dem Kettenöffner

E2/000 Bügelketten

Zweiteilig - Der E2 Standard als Bügelkettenvariante


IPA Klassifizierung
IPA Klassifizierung
Report IG 1303-640-1, getestet 1500.050.038.0 bei
v = 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class2, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1
ESD Klassifizierung
ESD Klassifizierung: Elektrische leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
IPA Klassifizierung
IPA Klassifizierung: ISO Reinheitsklasse 3 (DIN 14644-1), bei v=2m/s, mit Standardwerkstoff igumid G- Serie 2500.05.055.0
UL94-V2 Klassifizierung
UL94 V0 Klassifizierungen auf Anfrage
Geräuschoptimierte Energieketten
46 dB(A) im igus Labor ermittelt, v = 1,0 m/s freitragend, z. B. Serie 2600.05.075.0
iF-Design
iF-Design-Preis für E2/000 Serie EF2.21

in 24-48 Stunden versandfertig