plastics for longer life® - Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen mit Kunststoffen

Lebensdauer rauf - Kosten runter

Keine Schmierung und Reduzierung von Wartungsarbeiten, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar - das ist die Kernidee und das ist das Ziel aller igus® Produkte, Systeme und Services.

igus® Kunststoffe mit ihren getesteten Eigenschaften in Haltbarkeit, Reibung und Stabilität sind der Schwerpunkt von igus® Produkten.

Wir bieten Ihnen 80.000 Produkte ab Lager und ab "Losgröße Eins".

Neue Produkte für eine schmierfreie Welt  

Neue Produkte für eine schmierfreie Welt

Mit trocken laufenden Polymerlagern lässt sich Geld sparen und die Maschinensicherheit erhöhen. Schmier- und wartungsfreie Kunststoff-Gleitlager schonen außerdem noch die Umwelt:

Weltweit gelangen über 50% der Schmierstoffe in die Umwelt. (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Würtemberg)

Bei einem weltweiten Schmierstoffverbrauch von 37,3 Mio. Tonnen jährlich (RWTH Aachen) gelangen so über 18 Mio. Tonnen ungeschützt in die Umwelt

Ausfallkosten durch Mangelschmierung allein in den USA 240 Mrd. Dollar (MIT)

Innovationen aus Hochleistungskunststoffen

Polymer-Gleitlager von igus® bedeuten den Schritt von der Kunststoffbuchse zum getesteten, damit berechenbaren und schnell verfügbaren Maschinenelement.
Auf der Basis stetig verbesserter Werkstoffe präzise Prognosen über das Lagerverhalten, insbesondere der Lebensdauer zu geben, ist Kern unserer Forschung.

Das geringe Gewicht und die Korrosionsbeständigkeit sowie die Wartungs- und Schmiermittelfreiheit erlauben eine Lösung für fast alle Anwendungsfälle.
Einbauen und vergessen!

Getestete Qualität von igus®  
Lebensdauer online berechnen  

Lebensdauer berechenbar – schmiermittelfrei

Ohne Schmierung auszukommen, ist der Traum jeden Konstrukteurs. Mit igus®-Polymer-Gleitlagern ist es Realität. Durch jahrzehntelange Forschung ist jetzt eine präzise Berechnung der Lebensdauer von Polymer- Gleitlagern möglich.

Verschiedene iglidur® -Werkstoffe für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen.
Großes Abmessungsprogramm und nahezu überall einsetzbar. Lebensdauer berechenbar!

Einbauen und vergessen – passende Lösung ab Lager

lnnovative, schnell zu montierende und preiswerte Produkte

Lieferzeit ab Lager – Sie sparen Lagerkosten

Große Produktauswahl – Sie finden sofort die passende Lösung

Zeitsparende Werkzeuge im Internet

Maßgeschneiderte und einbaufertige Lieferung von Baugruppen

Schnelligkeit in Projektierung und Beratung mit einem dichten Netz von lokalen Vertriebsingenieuren, in Deutschland und weltweit

Mit igus®-wartungsfreien Polymergleitlagern können wir Sie unterstützen, Ihre Produkte zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken.

Frage an den Produktexperten  

Die Nabelschnur für Ihre Automation

E-KettenSysteme® Programmübersicht  

E-KettenSysteme® sind wie die Nabelschnur der modernen Maschine. Sie besorgen die Zuführung von Energien, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Ihnen sämtliche Komponenten - E-Ketten®, alle Leitungen, alles an Zubehör als System anbieten zu können und für die Funktion gerade zu stehen.


igus® E-KettenSysteme® bieten Ihnen zahlreiche Vorteile für die Konstruktion:

Elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - flüssige Medien können parallel zugeführt werden

Platzsparender Einbau

Leiser Lauf

Hohe Beschleunigungen können aufgefangen werden

Robust in Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien

Einfache Montage des modularen Systems vor Ort

Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen

Chainflex® hält oder Geld zurück

Aus Kundensicht muss die Produktion störungsfrei laufen und dementsprechend ein Energieführungssystem reibungslos funktionieren. Das setzt die einwandfreie Leistung aller Komponenten voraus, auch der darin eingesetzten Leitungen. Als erstes Unternehmen entwickelte igus® komplette E-KettenSysteme®. Chainflex®-Leitungen und E-Ketten® werden als Lieferung aus einer Hand und – je nach Anwendung – mit einer Systemgarantie angeboten. Auf der Basis des seit 1989 gewachsenen Know-Hows und sehr aufwendiger Versuchsreihen entstanden und entstehen die Konstruktionsprinzipien, die heute in Fabriken auf der ganzen Welt Maschinenstillstände verhindern helfen.

Chainflex® hält oder Geld zurück  

2010: Drei igus® Initiativen finden am Markt großen Zuspruch

Drei Initiativen finden am Markt großen Zuspruch – Über 97 Prozent Verfügbarkeit aller 80.000 Katalogartikel.

2010: Drei igus® Initiativen finden am Markt großen Zuspruch    

Vorteile von Tribopolymeren

Tribokunststoffe sind tribologisch optimierte Material- compounds und damit die Basis aller igus®-Produkte und -Systeme.

Vorteile von Tribopolymeren    

Qualität von igus®

Qualität aus dem igus®-Labor: Täglich getestet. Täglich bewährt.

Qualität von igus®    

Individuelle Beratung

Individuelle Beratung und Projektierung von igus® - am Telefon oder bei Ihnen vor Ort

Individuelle Beratung    

igus® Fabrik in Köln

Die igus® Fabrik in Köln - von Nicholas Grimshaw

igus® Fabrik in Köln    

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht    

Anwendungen mit E-Ketten®

Anwendungen für E-KettenSysteme® in der Übersicht

Anwendungen mit E-Ketten®    
Zum Wettbewerb  

manus® Wettbewerb

manus® Wettbewerb für Anwendungen mit Kunststoff-Gleitlagern.

Zum Wettbewerb  

vector® award

vector® award für mutige Energiezuführungs-Lösungen, E-KettenSysteme® mit Leitungen, Induktion und Wireless.