Der Produktfinder und die Lebensdauerberechnung bieten Ihnen die Möglichkeit schnell die passende Chainflex® - Leitung zu finden.
Der Produktfinder und die Lebensdauerberechnung bieten Ihnen die Möglichkeit schnell die passende Chainflex® - Leitung zu finden.
Die Auswahl über Parameter liefert Ihnen eine Übersicht aller infrage kommenden Chainflex®-Leitungen.
Die Parameter Verfahrweg, Biegeradius und Beschleunigung liefern Ihnen die Lebensdauer der Chainflex®-Leitung.
SteuerleitungenBiegeradien ab 4xd
geschirmt / ungeschirmt
Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE
DatenleitungenBiegeradien ab 10xd
Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE
Mess-SystemleitungenBiegeradien ab 10xd
Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE
Lichtwellenleiter (LWL)Biegeradien ab 5xd
Mantelwerkstoffe: PUR oder TPE
ServoleitungenBiegeradien ab 7,5xd
Gesamtschirm mit optimalem Flechtwinkel
Mantelwerkstoffe: PVC oder PUR
MotorleitungenBiegeradien ab 7,5xd
Gesamtschirm mit optimalem Flechtwinkel
Mantelwerkstoffe: PVC oder TPE
RoboterleitungenBiegeradius ab 10xd
Gesamtschirm, extrem torsionsfest und verzinnte Kupferschirmverseilung
Chainflex®-PneumatikschläucheBiegeradius 10xd
Polyurethan, ölbeständig
hochabriebsfest
Konfektionierte AntriebsleitungenKonfektioniert nach diversen Standards
verschiedenste Leitungstypen
kleinste Biegeradien ab 7,5xd
Kamera - Video-/Vision-/BustechnikÖlbeständig und belastbar
kleinste Biegeradien ab 12,5xd
Netzwerk- / Ethernet- / LWL- / Feldbus-LeitungenÖlbeständig und belastbar
kleinste Biegeradien ab 12,5xd
Chainflex® Sensor-/Aktor-LeitungenSensor-/Aktor- Leitung mit 4-5xd für E-Ketten®
Ölbeständig
diverse Leitungsenden möglich
kleinste Biegeradien
bis 30 Millionen Zyklen in E-Ketten® getestet
unterschiedliche Mantelwerkstoffe
verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CE, CSA, Desina
Sensiblere Anwendungen mit hohen Taktzahlen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie anspruchsvollere Umgebungsbedingungen, erfordern besonders im Bereich der Energieführung erprobte und dauerhaft funktionssichere Systeme. EMV-Sicherheit und das Erfüllen von Normen und Richtlinien wie UL, CSA, VDE, Inter- und Profibus sind heute eine notwendige Forderung. Schließlich soll auch unter Kostengesichtspunkten Ihre Automation funktionieren, nonstop und weltweit. Das ist die igus®-Mission.
Schnelle Verfügbarkeit auf der ganzen Welt ist ein wesentliches Beschaffungskriterium. Vorteile unserer Leitungen: Erfolgreiche Tests, Präsenz in über 40 Ländern rund um den Globus, und die Lieferfähigkeit ab Lager. Das spart Zeit, Geld, Lagerkapazität und gilt für jeden unserer über 600 Leitungstypen, die Sie ohne Mindestmengenabnahme oder -zuschlag bestellen können. Welche Vorteile dazukommen, hängt von Ihren speziellen Einsatzbedingungen ab.
Als Hersteller von E-Ketten® und speziellen E-Ketten®- Leitungen nutzt igus® die Möglichkeit, E-Ketten® und Leitungen praxisnah zu prüfen. Im eigenen Technikum in Köln werden unter schwierigsten Einsatzbedingungen zahlreiche Testreihen parallel durchgeführt. Zur Zeit sind es über 35 Aufbauten, deren Versuchsergebnisse in Datenbanken zusammengefasst werden. Dieser umfangreiche und aktuelle Datenpool liefert präzise und verläßliche Angaben über die tatsächliche Lebensdauer und ist gleichzeitig Basis der Neuprodukt-Entwicklung im Unternehmen. Die Versuchsdaten für E-Ketten® und Leitungen, aber auch fertig konfektionierte Systeme, sind dabei so detailliert, dass igus® für seine E-KettenSysteme®, je nach Anwendung eine Funktionsgarantie verbrieft.
(* bis 10 Schnitte gleichen Typs)
igus® Kontakt+43-7675-4005-0E-Mail an igus®
myigusProduktfinderOnline KatalogConnectors KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010KonfigurationshilfenLebensdauerberechnungKupferzuschlagQuickPin 2.0Mail an ProduktexpertenWarum Chainflex®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterEPLAN Download
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum