E-KettenSysteme® Online-Katalog - Produktauswahl

Schnell eine Energiekette finden

Mit nur zwei Fragen zur passenden E-Kette®
 

Der Produktfinder bietet Ihnen die Möglichkeit, sich eine schnelle Übersicht über alle Energieketten zu verschaffen.

Schon nach der Beantwortung von nur zwei Fragen erhalten Sie eine Übersicht aller in Frage kommenden Energieketten. Wenn Sie möchten, können Sie das Ergebnis mit weiteren Angaben optimieren.

Auch können Sie die technischen Daten von zwei oder mehr E-Ketten® miteinander vergleichen. Falls Sie nicht sicher sind welche Energiekette paßt, senden Sie uns bitte mit einem Mausklick Ihre Anfrage.

Vorauswahl nach E-Ketten®-Typen

Kostengünstige und leicht zu befüllende E-Ketten®, 1-teilig und mit "Reißverschluß"
 

EasyChain®

Einfaches Einlegen von Leitungen

Schnell von innen oder außen befüllbare, kostengünstige einteilige Energieketten.

 

System E1

Energiekette an einem Band

Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen. Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen.

 

Zipper

"Reißverschluss"-Energiekette für schnelle Montage

Blitzschnelles Öffnen und Schließen von kleinen und mittleren E-Ketten® und Rohren.

SnapChain  

SnapChain

Kostengünstige und leicht befüllbare E-Kette®

Leitungspakete schnell im Bündel montieren. Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheren.

Kleinste, kleine und mittlere E-Ketten®, 1- und 2-teilig
 

E2 micro

Energieketten für enge Bauräume

Einteilig - kleinste Größen, 5 bis 15 mm Innenhöhen, kleine Teilung, ruhiger Lauf. Geringes Gewicht und kabelschonender E-Ketten®-Innenraum.

 

E2 mini

Kleine und mittlere Größen

Ein- und zweiteilige Energieketten, 18 bis 41mm Innenhöhen, kleine Teilung, ruhiger Lauf. Optimiertes Verhältnis von Gewicht/Stabilität. Vielfältige Innenaufteilungen.

 

E2/000

Zweiteilige Energieketten - Der E2 Standard

Standard E-Ketten®, mittlere Größen, 21 bis 45mm Innenhöhen. Beidseitig aufklappbar, blitzschnelle Montage. Vielseitige modulare Innenaufteilung.

Kabelschutz bei Spänen und Schmutz - E-Rohre zur Energieführung, 2-teilig
 

E2 R100

E-Rohre - Späneschutz - Aufschwenkbare Deckel

Einseitig aufschwenkbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung. Innen oder außen leicht zu öffnen.

 

E2 R

E-Rohre - Späneschutz - Sehr ruhiger Lauf

Deckel herausnehmbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.

Übersicht RX Rohre  

RX Rohre

absolut spänedichtes Design

Neuartige Konstruktion: abgerundete Kontur, großer Befüllungsraum, auch "RBR" Version mit beidseitigem Biegeradius lieferbar.

Der Energieketten-Standardbaukasten für nahezu alle Anwendungen - 4-teilig
Übersicht E4.1  

E4.1

Universal-Energiekette

Fast alle Anwendungen sind mit dieser E-Kette® möglich. Innenhöhen von 21 bis 80 mm. Beidseitig zu öffnende E-Ketten® und Rohre. Schnelle Montage, kabelschonendes Design.

 

E4/00

Der riesige E4 Standard-Energieketten-Baukasten

Riesiger, modularer Baukasten. Innenhöhen von 21 bis 204mm. Beidseitig zu öffnende E-Ketten® und Rohre. Viel Zubehör, großer Anwendungsbereich.

 

E4/4

Hohe Stabilität "auf der Seite" - Sehr lange Verfahrwege

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 32 bis 80mm. Besonders geeignet für "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m.

 

E4/light

Leicht, leise, stabil und kostengünstig

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 56 bis 112mm. Leicht und kostengünstig.

Leise, abriebarme, vibrationsfreie Energieketten - 3- bzw. 6-teilig
Übersicht System T3  

System T3

Hochflexible, vibrationsarme Energiekette "am Band"

Extrem leiser Lauf bis zu 33 dB(A). Innenhöhe 29mm. Vibrationsarm, sehr leicht. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.

 

System E3

Extrem leise, für kleinste Bauräume

Extrem leiser Lauf bis zu 38 dB(A). Innenhöhen von 10 bis 15mm. Vibrationsarm, verschleißfest. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.

 

System E6

Extrem geräuscharm

Extrem leiser Lauf bis 46 dB(A). Vibrationsarm, hohe Geschwin-
digkeiten/Beschleunigungen, verschleißfest; Reinraum geeignet. Beidseitig zu öffnen, auch als E-Rohr.

3-dimensionale Energieketten unter anderem speziell für Roboteranwendungen
 

Triflex® R

3D-E-Kette® speziell für Roboter-Anwendungen

Drei Energieketten-Varianten: geschlossen, leicht befüllbar, oder als Light-Version. Erste Wahl für mehrachsige Industrieroboter.

 

Easy Triflex®

Energieketten für 2D- und 3D-Bewegungen

Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsig bewegten Kettengliedern möglich.

 

Triflex®

Für 2D- und 3D-Bewegungen - geschlossen

Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsig bewegten Kettengliedern möglich.

 

TwisterChain®

Für kreisförmige & spiralförmige Bewegungen

Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 520°. Schneller Kabelaustausch. Modulares Design - variable Breiten.

Lösungen für lange Verfahrwege und Sonderlösungen
Übersicht Rol E-Chains®  

Rol E-Chain® Serien

Rollen statt gleiten, energieeffizient

Lange Verfahrwege und extreme Verfahrgeschwindigkeit bei Kabellasten bis zu 50kg/m. Als vollstegige Energiekette oder als geschlossenes E-Rohr lieferbar.

System P4  

System P4

Profil-Rollenkette, energieeffizient

Leise, abriebfeste, wartungsfreie Energiekette. Für lange Verfahrwege von 600m und mehr, sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten.

 

AUTO-GLIDE Serien

Speziallösungen für lange Verfahrwege

Kombination von AUTO-GLIDE und Energieketten Easy Chain®, System E2/000 sowie System E4.1.

igus® LeviChain  

LeviChain

Magnetische, "schwebende" Energiekette

Freitragend bis zu 40 m mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, fast ohne Berührung.

LBT Flizz®  

LBT Flizz®

Kunststoff-Kabelkanal mit Einhausung

Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Verfahrwege bis 200 m, Verfahrgeschwindig-
keiten bis 8 m/s.

Micro Flizz®  

System Micro Flizz®

Sichere Führung von Energie, Daten und Luft.

Kompakte, kostensparende Energiekette. Platz sparendes Gesamtsystem für sichere Führung von Energie, Daten und Luft.

Horizontales Guidelok-System  

Guidelok horizontal

Obertrumführung für lange Verfahrwege bis 50 m, freitragend

Ungehinderte Fahrt: Zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette können sich keine Späne festsetzen.

Guidelok führt vertikal, sicher  

Guidelok vertikal

Führt sicher vertikal - Energiezuführung bis 80 m Höhe

Bei vertikalen Anwendungen, in Kombination mit auftretenden Querkräften, ist diese Energiekette eine einfache, kostengünstige und betriebssichere Systemlösung!

 

"Classic" Serien

und igus® Sonderlösungen

Auch ältere Energieketten auf Dauer lieferbar. Für Neukonstruktionen empfehlen wir die entsprechenden neuen baugleichen E-Ketten®.

Führungsrinnen Übersicht  

Führungsrinnen-Systeme für Energieketten

Lange Verfahrwege gleitend

Von der leichten und universell einsetzbaren "Super-Alu-Führungsrinne" bis zur einfachen und kostengünstigen Steckrinne.

Zugentlastungen Übersicht  

Zugentlastungen

Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.

Chainflex® Übersicht  

Chainflex® Leitungen

Spezialleitungen für Energieketten - getestet, getestet, getestet.
Über 850 Leitungen ab Lager in 24h oder heute. Keine Mindermengenzuschläge, keine Schnittkosten.

Übersicht PMA-Schutzschläuche  

PMA Schutzschläuche

Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen.

Energieketten - Die Nabelschnur Ihrer Automation

igus® E-KettenSysteme® sind wie die Nabelschnur der modernen Maschine. Energieketten bzw. Schleppketten besorgen die Zuführung von Energien, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. Wir bieten Ihnen sämtliche Komponenten - E-Ketten®, Spezialleitungen, Steckverbinder, alles an Zubehör - einzeln oder als System. Mit über 80.000 Produkten ab Lager hat igus® dazu die weltweit größte Auswahl. Für die Funktion stehen wir gerade.

Unser Energieketten-Katalog bietet Ihnen die Möglichkeit, mit wenigen Klicks eine Kette inklusive Innenaufteilung mit Leitung zusammenzustellen. Zur Auswahl der passenden Energiekette stehen Ihnen die Produktübersicht oder verschiedene Auswahlhilfen zur Verfügung.

Nach Auswahl Ihrer Region nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Region:
Absenden

igus® Kontakt+43-7675-4005-0E-Mail an igus®

myigus

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekProduktvergleichLebensdauerberechnungInnenaufteilungs-
konfigurator
E-Ketten® Auslegung & Berechnung3D CAD-Konfigurator für KreisbewegungenTwisterChain®
3D CAD-Konfigurator
Mail an ProduktexpertenWarum E-Ketten®KonstruktionsangabenMontagehinweiseAnfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/Mustervector® award

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum