Konfiguratoren für die optimale Triflex R Energiekette

Quick Robot

Der Konfigurator für das komplette Robotik-System

Der Konfigurator bieten die Möglichkeit ein komplettes Energieführungspaket von der Achse 2 bis zur Achse 6 auszulegen. Möglich für folgende Hersteller: 
  • ABB
  • Fanuc
  • Kuka
  • Yaskawa
  • Universal Robots
  • Techman Robot
Konfigurator starten

Augmented Reality Feature im Quick Robot

AR im Update

Update zur HMI 2023

Wir versuchen gute Dinge wie den Quick Robot ständig zu verbessern und haben zur Hannover Messe 2023 das Tool um eine neue Funktion erweitert.
Für 3 Roboter-Modelle mit jeweils einer spezifischen Konfiguration bieten wir die Möglichkeit einen ABB, Fanuc und Kuka Roboter als Augmented Version darzustellen. 
Erleben Sie die Visualisierung Ihres Projektes in einer ganz neuen Dimension.   
AR Update testen

Leitungen & Schläuche direkt im Konfigurator hinzufügen

Mit dem Online Tool kann man schnell und einfach das zum jeweiligen Roboter passende System konfigurieren.
Doch auch die Größe des jeweiligen Systems muss auf die Leitungen & Schläuche (Befüllung) angepasst werden. Im Idealfall sollte der Befüllungsgrad der e-kette® die 60 % Marke nicht überschreiten. 
Damit gleich die richtige Größe des Systems gewählt wird, kann man direkt im Online Tool die Befüllung mit integrieren.     

Innenaufteillung für alle Triflex R Serien


Bei der Wahl der richtigen Triflex R Größe ist zu beachten, dass für alle Elektro-, Pneumatik und Medienleitungen eine Platzreserve eingeplant wird. Diese ist nötig um Kräfte, die durch Relativbewegungen zwischen e-kette® und Leitungen sowie der Leitungen untereinander auftreten, zu kompensieren. Leitungen sind mit ausreichend Spiel/Luft einzubauen. Als grobe Faustformel kann folgender Wert angenommen werden: Die Summe der Leitungsquerschnitte sollte 60 % des Nutzquerschnittes nicht überschreiten, zusätzlich ist ein Platzbedarf von 10 % beziehungsweise mindestens 1 mm zur nächsten Leitung oder e-kette® einzuhalten. Die schnellste und einfachste Lösung zur richtigen Triflex R Befüllung ist der Innenaufteilungskonfigurator, wo alle Triflex R Serien verfügbar sind
Konfigurator starten

maximale Befüllung

gute Befüllung Triflex R

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.