Protektoren und Schutzmäntel für triflex R

Gut geschützt bei extremen Anwendungen

Protektor mit Schnellverschluß

  • Einfach und schnell zu montieren
  • Keine zusätzlichen Schrauben
  • Öffnen nur mit Schraubendreher
  • Für triflex® R Typ TRC, TRE und TRL
Schnellverschluss Protektor
Bestellnr. Breitenindex Außendurchmesser Breite
in 24-48 Stunden versandfertig TR.40.30 40 55 27 18,32 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.50.30 69 34 18,77 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.60.30 60 80 40 19,13 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.65.30 88 44 23,96 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.70.30 70 102 50 29,76 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.85.30 85 118 59 31,14 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.100.30 100 133 67 31,54 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Montage und Demontage des triflex® R Schnellverschluß-Protektors

verschraubter Protektor

  • mit Schrauben verbunden
  • Dämpfend
  • Gleitet problemlos über Kanten
  • Frei Posionierbar, auf zwei aufeinander folgenden Kettengliedern
Schnellverschluss Protektor
Bestellnr. Breitenindex Außendurchmesser Breite
in 72 Stunden versandfertig TR.40.10 40 55 27 15,26 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.50.10 50 69 34 48,81 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.60.10 60 80 40 15,95 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.65.10 65 88 44 54,16 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig TR.70.10 70 102 50 24,79 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.85.10 85 118 59 26,14 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.85.240.10 85 120 63 106,99 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.100.10 100 133 67 26,30 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.125.10 125 170 82 295,74 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Schutzmäntel

Standard

  • Grundträger: Gewebe
  • Beschichtung: Kunststoff
  • Einfach zu wechseln durch auf der Längsseite angebrachten Klettverschluss
  • Gummizüge dichten Abschluss
  • Silikonfrei
  • Standardlängen ab Lager
  • Für Anwendungen mit Lacken,
    Farben, Dichtmasse, Kleber o.ä.
 Art. Nr.Standardlängen 
ø
Index:
XX=Mantellänge[mm] 
    
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000 
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000 
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000 
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000 
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000 
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000 
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000 
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000 

1) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache

triflex® R Standardschutzmantel

Hitzeschutzmantel

  • Aus hitzebeständigem, abriebfesten Kevlargewebe
  • Schutz vor Schweiß und Metallspritzern, Temperatur kurzzeitig bis +540°C
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Sehr dicht
  • Für robuste Umgebungen
  • Mit Reißverschluss einfach zu wechseln oder nachzurüsten
  • Klettbändern am Anfang und Ende
  • Stabile (dicke) Ausführung
  • Silikonfrei
  • Standardlängen ab Lager
Hitzeschutz-
mantel
Art.Nr.Standardlängen 
Breitenindex:XX=Mantellänge[mm] 
    
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000 
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000 
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000 
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000 
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000 
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000 
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000 
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000 

1) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache

triflex® R Hitzeschutzmantel

Abriebfeste Schutzmäntel

  • Extrem hohe Abriebfestigkeit
  • Schwarzes Leder
  • Für Einsatztemperaturen von -40 bis +100 °C
  • Sehr flexibel
  • Einfach zu wechseln oder nachzurüsten
  • Silikonfrei
  • Standardlängen ab Lager
Hitzeschutz-
mantel
Art.Nr.Standardlängen 
Breitenindex:XX=Mantellänge[mm] 
    
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000 
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000 
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000 
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000 
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000 
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000 
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000 
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000 

1) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache

triflex® R Abriebschutzmantel

in 24-48 Stunden versandfertig
in 48-72 Stunden versandfertig
in 72 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.