triflex® RS dresspack kompaktes Universalmodul für Industrieroboter

Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter

triflex® RS dresspack ist ein sehr kompaktes Universalmodul, welches an den am Roboter vorhandenen Befestigungspunkten montiert wird. Durch die geringe Bauhöhe und der triflex® R Kettenführung parallel zum Roboterarm können auch Anwendungen mit sehr engem Bauraum realisiert werden. triflex® RS dresspack mit integrierten Glasfaserstäben bietet eine exzellente Möglichkeit, die Energieführung zum Roboterkopf sicher und ohne Leitungsstress zu realisieren.
Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Ihre Fragen direkt vor Ort an Ihrer spezifischen Anwendung.



 
Zum Shop

triflex R RS System


1: Ein Modul, platzsparend und schnell montiert am Industrieroboter

2: Integrierte Federstäbe verhindern Schlaufenbildung

3.: Begrenzungsanschlag für eine definierte Bewegungsfreiheit

4: Anschlusselemente zur sicheren Fixierung

5: Gleitdurchführung für eine enge und parallele Führung am Roboterarm

Anwendungsbeispiel

  • Standard-Paket für alle Anwendungen, direkt einbaubar
  • Für die Energieketten Serien TRE und TRC geeignetes Rückzugsystem
  • Für raue Umgebungen gut geeignet – verschleißarm
  • Integrierte Glasfaserstäbe für Rückzugskraft
  • Erste Wahl bei Roboteranwendungen mit engem Bauraum
  • Platzsparend, da geringe Bauhöhe, eng am Roboterarm geführt
  • Exzellente Lebensdauer
  • Universell einsetzbar
Rückzugsystem in Anwendung
Triflex R Rückzugsystem im Einsatz

Zum kompletten System in 4 Schritten

Schritt 1

Auswahl der richtigen Kettengröße durch Online Tool

  • Bestimmen Sie die Anzahl und Außendurchmesser der Leitungen und Schläuche, welche von Achse 3-6 geführt werden
  • Mit Hilfe des Innenaufteilungskonfigurators bestimmen Sie die richtige Kettengröße, die alle gewünschten Leitungen problemlos aufnehmen kann.
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl der e-kette, dass nur die Serien TRC & TRE.B mit diesem System kombinierbar sind

Schritt 2

Halterplatte für Rückzugsystem wählen

triflex RS System Profil Abbildung zeigt Festpunkt links
  • Sie können wählen, ob die Energiekette rechts oder links ausgezogen wird
  • Blickrichtung zur Bestimmung des Festpunktes, ob links oder rechts, ist immer von hinten
  • Anschlusselemente & Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten

Schritt 3

Kettenbauform und Zusatzlänge wählen

TRE.B die offene Bauform

  • TRE.B Version kann 4x mehr Zugkraft aufnehmen als die TRC Version
  • Offene Bauform bedeutet, dass die Leitungen und Schläuche einfach in die Energiekette eindrückt werden können
  • wählen Sie die zu Ihrem gewählten RS Systme passende Größe
  • Über die Artikelnummer bestimmen Sie die zusätzliche Kettenlänge (500mm, 1000mm, 1500m oder 2000mm) welche außerhalb des RS zur Verfügung stehen soll.

TRC die geschlossene Bauform

  • Geschlossene Bauform bedeutet maximaler Schutz vor äußeren Einflüssen
  • wählen Sie die zu Ihrem gewählten RS Systme passende Größe
  • Über die Artikelnummer bestimmen Sie die zusätzliche Kettenlänge (500mm, 1000mm, 1500m oder 2000mm) welche außerhalb des RS zur Verfügung stehen soll.

Schritt 4

Passenden Adapter wählen

  • Schnelle Befestigung des RS System an den originalen Haltepunkten des Roboters
  • Ab Lager lieferbar 
  • CAD Datei für Adapter

Zusatzoptionen für noch mehr Schutz

RS System mit Cover

triflex R RS Sytem mit Cover
RS Cover Zeichnung
  • Ideal für Arbeiten über Kopf
  • Gibt zusätzlichen Schutz für die Energieführung
  • Fläche für zusätzliche, leichte Anbauten oder Beschriftung der Anwendung
Art.-Nr. Größenindex A
in mm
B
in mm
C
in mm
D
in mm
Zusatzlast
in kg
Produktgewicht
in kg
Preis
in 48-72 Stunden versandfertig TR.RS.40.COVER 40 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,6 175,28 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig TR.RS.50.COVER 50 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,8 175,28 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RS.60.COVER 60 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 209,67 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RS.70.COVER 70 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 209,67 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RS.85.COVER 85 170,7 850 880 344,6 3,5 7,2 209,67 EUR In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig TR.RS.100.COVER 100 172 853 910,5 397,6 3,5 8 233,01 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Beispiel eines RS Systems

Montagevideo RS System


in 48-72 Stunden versandfertig
in 72 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.