iglidur® Online Katalog mit Preisen - Produktauswahl

iglidur® Produktfinder für das richtige Gleitlager


Lebensdauerberechnung im iglidur®-Experten

Eine noch genauere Angabe zur Eignung und Lebensdauer der iglidur® - Werkstoffe erhalten Sie im iglidur®-Expertensystem.

iglidur® Gleitlager Anwendungsbeispiele und weitere Informationen
Standard-Gleitlager, ab Lager
iglidur® G  

iglidur® G

Der Alleskönner

wartungsfreier Trockenlauf

hohe Abriebfestigkeit

unempfindlich gegen Staub und Schmutz

über 650 Abmessungen ab Lager lieferbar

kostengünstig

iglidur® W300  

iglidur® W300

Der Dauerläufer

für besonders hohe Standzeiten im Dauerbetrieb

niedriger Reibwert

extrem hohe Abriebfestigkeit

für raue Wellen und Edelstahlwellen geeignet

schmutzresistent

iglidur® J  

iglidur® J

der Fast-and-slowmotion-Spezialist

niedriger Verschleiß gegen viele Wellenwerkstoffe

niedrige Reibwerte im Trockenlauf

schwingungsdämpfend

gute Chemikalienbeständigkeit

bestes Verhalten mit weichen Wellen

geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur® X  

iglidur® X

Der High-Tech-Problemlöser

für Betriebstemperaturen von
-100°C bis +250°C im Dauerbetrieb

sehr gute Chemikalienbeständigkeit

hohe Druckfestigkeit

sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

sehr verschleißfest im gesamten Temperaturbereich

iglidur® M250  

iglidur® M250

Dick und robust

hervorragende Schwingungsdämpfung

unempfindlich gegen Kantenpressung

hohe Schlagzähigkeit

dicke Wandstärken nach DIN 1850

Schmutz kann eingebettet werden

Spezialisten, ab Lager
iglidur® A180  

iglidur® A180

Zum Anbeißen

Die iglidur® A180- Produkte entsprechen den Anforderungen der FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

für direktes Umfeld (oder Kontakt) mit Lebens- oder Arzneimitteln

für den Nassbereich

iglidur® A200  

iglidur® A200

Zum Anbeißen

Die iglidur® A200-Produkte entsprechen den Anforderungen der FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

für direktes Umfeld (oder Kontakt) mit Lebens- oder Arzneimitteln

für niedrige Geschwindigkeiten

iglidur® A290  

iglidur® A290

Zum Anbeißen

Entspricht den Vorgaben des BfR

für den direkten Kontakt mit Lebens- oder Arzneimitteln geeignet

gute Abriebfestigkeit

geräuscharmer Lauf

iglidur® A500  

iglidur® A500

Spezialist im Lebensmittelbereich

Die iglidur® A500-Produkte entsprechen den Anforderungen der FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

für direktes Umfeld (oder Kontakt) mit Lebens- oder Arzneimitteln

temperaturbeständigkeit von -100°C bis +250°C

sehr hohe Chemikalienbeständigkeit

iglidur® F  

iglidur® F

Der Blitzableiter

elektrisch leitend

hohe Druckfestigkeit

gute Temperaturbeständigkeit

hoher p x v- Wert

gute Chemikalienbeständigkeit

iglidur® H  

iglidur® H

Für den Nassbereich

unter Wasser verwendbar

wartungsfrei

bei hohe Temperaturen

chemikalienbeständig

iglidur® H1  

iglidur® H1

Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen

hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen

sehr niedrige Reibwert

hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

für Anwendungen im Motorraum

iglidur® H4  

iglidur® H4

für die Automobilindustrie

niedrige Reibwerte

hohe Verschleißfestigkeit

hohe Temperaturbeständigkeit
-40°C bis 200°C

hohe Chemikalienbeständigkeit

iglidur® H370  

iglidur® H370

Die Besten für den Nassbereich

verschleißfest - speziell unter Wasser

hohe Temperaturbeständigkeit
-40°C bis +200°C

hohe Chemikalienbeständigkeit

iglidur® L250  

iglidur® L250

Für schnelle Rotationen

speziell für schnell rotierende Anwendungen

sehr geringe Reibwerte

sehr gute Verschleißfestigkeit

iglidur® P  

iglidur® P

präzise und kostengünstig

niedrige Wasseraufnahme

hohe Belastbarkeit

kostengünstig

niedrige Verschleißraten

iglidur® Q  

iglidur® Q

Fit für hohe Belastungen

sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei hohen Belastungen

geeignet für extreme p x v-Werte

gute Reibwerte

unempfindlich gegen Schmutz

iglidur® R  

iglidur® R

Geringe Reibwerte, geringe Kosten

gute Abriebfestigkeit

niedrige Reibwerte im Trockenlauf

sehr kostengünstig

geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur® UW  

iglidur® UW

Unter-Wasser-Gleitlager

für den Einsatz unter Wasser

für schnelle und dauernde Rotationen

hohe Standzeiten

iglidur® V400  

iglidur® V400

Verschleißfest bei hohen Temperaturen

extreme Verschleißfestigkeit bei weichen Wellen und bei hohen Temperaturen bis 200°C

sehr Chemikalienbeständig

hohe Elastizität

iglidur® Z  

iglidur® Z

Der Hochtemperaturwerkstoff

sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen

hohe thermische Beständigkeit

für extreme Belastungen

auch für hohe Gleitgeschwindigkeiten

unempfinglich bei Kantenbelastungen

Spezialisten, auftragsbezogen
iglidur® B  

iglidur® B

Höchste Schwingungsdämpfung

Geräuschentkopplung

extrem hohe Elastizität

Dichtungsfunktion möglich

iglidur® C  

iglidur® C

PTFE- und silikonfrei

geräuscharmer Lauf

gute Abriebfestigkeit

wartungsfrei

iglidur® D  

iglidur® D

geringe Reibwerte, gerine Kosten

niedrige Reibwerte bei hohen Geschwindigkeiten

für niedrige Belastungen

sehr kostengünstig

schwingungsdämpfend

sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur® GLW  

iglidur® GLW

stark und günstig

vielseitig einsetzbar bei statischer Belastung

wartungsfreier Trockenlauf

kostengünstig

unempfindlich gegen Schmutz

unempfindlich gegen Schwingungen

iglidur® H2  

iglidur® H2

die wirtschaftliche Lösung bis 200°C

unter Wasser verwendbar

kostengünstig

chemikalienbeständig

für hohe Temperaturen

iglidur® J200  

iglidur® J200

Für eloxiertes Aluminium

extreme Lebensdauer auf eloxiertem Aluminium

niedrige Reibwerte

niedriger Verschleiß

für niedrige bis mittlere Belastungen

iglidur® T220  

iglidur® T220

Für die Tabakindustrie

frei von unerwünschten und verbotenen Inhaltsstoffen der Tabakindustrie

iglidur® UW500  

iglidur® UW500

Unter-Wasser-Gleitlager

für den Einsatz unter Wasser bei hohen Temperaturen

für schnelle und dauernde Bewegungen

Neue Werkstoffe

iglidur® X6

iglidur® X6 - das neue Nano-Material für hohe Temperaturen

iglidur® X6    

iglidur® J3

iglidur® J3 - läuft 3x länger

iglidur® J3    

iglidur® J260

iglidur® J260 - sehr verschleißfest

iglidur® J260    

iglidur® K

iglidur® K - langlebig

iglidur® K    

iglidur® J4

iglidur® J4 - verschleißfest und günstig

iglidur® J4    

J350

Der neue iglidur® Werkstoff, der zahlreiche positive iglidur®-Eigenschaften auf sich vereinigt.

J350    

C210

Der neue iglidur® Werkstoff für den Chemieeinsatz.

C210    

A350

iglidur® A350 – Der neue iglidur®-Werkstoff für die Lebensmitteltechnik.

A350    
iglidur® weitere Produkte, ab Lager
iglidur® PRT - Rundtischlager  

iglidur® PRT

Polymer-Rundtischlager

absolut wartungsfrei

einfache Montage, austauschbare Gleitelemente

hohe Verschleißfestigkeit

für sehr hohe Belastungen, hohe Steifigkeit

Edelstahlversionen lieferbar

umfangreiches Zubehör

xiros® Kunststoffkugellager  

iglidur®-Kunststoff-Kugellager

Schmiermittel- und wartungsfrei

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Für Temperaturen bis 150°C geeignet

iglidur®-Clipslager

Einfache Montage durch seitlichen Schlitz, wartungsfrei und selbstschmierend, gute Anpassungsfähigkeit an Stanzlöcher.

iglidur®-Clipslager    

iglidur®-Clips2

Geringes Lagerspiel, sehr präzise, einfache Montage durch schrägen Schlitz, Material: iglidur® M250, wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

iglidur®-Clips2    

iglidur® MKM - Doppelbundlager

Presssitz, beidseitig axial gelagert, Toleranzausgleich der Blechdicke, einfache Montage, axial vorgespannt

iglidur® MKM - Doppelbundlager    

iglidur® MDM - Doppelbundlager

große Bundflächen, unverlierbar nach KTL, symmetrischer Bund, einfache Montage

iglidur® MDM - Doppelbundlager    

iglidur® JVSM/JVSI

im unbelasteten Zustand völlig spielfrei, Material: iglidur® J, wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

iglidur® JVSM/JVSI    

iglidur® JVFM

spielfrei vorgespanntes Lager, im unbelasteten Zustand völlig spielfrei, Material: iglidur® J, wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

iglidur® JVFM    

iglidur®-Flanschlager

sehr gute Abriebfestigkeit, wartungsfreier Trockenlauf, Material: iglidur® G, iglidur® A180, iglidur® J und iglidur® X, geringes Gewicht

iglidur®-Flanschlager    

iglidur® PEP

Einsatz unabhängig von Wellenoberfläche und -werkstoff, sehr kostengünstig, einfache Montage, niedrige Reibwerte

iglidur® PEP    

Polysorb

Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen, Schwingungskompensierung, Geräuschdämpfung

Polysorb    

iglidur® JATM/VATM

wartungsfreies Gleitlagersystem, für hohe Leistungen, definierter Gleitpaarung, Lebensdauer berechenbar

iglidur® JATM/VATM    

iglidur®-Dichtlippenbuchse

Polymerbuchse mit eingeclipstem Radialwellendichtring, Abdichtung zur rotierenden Welle, reduzierter Einbauraum sowie einfache und schnelle Montage

iglidur®-Dichtlippenbuchse    

iglidur® Rollen

Neu: Nicht zu bremsen - Rollen mit iglidur®

iglidur® Rollen    

Gleitlager aus Hochleistungspolymeren

Hervorragende Polymere, verbessert durch exakt abgestimmte Zusätze von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen, tausendfach getestet und millionenfach bewährt - das ist iglidur®.
igus®-Ingenieure entwickeln jedes Jahr mehr als 100 neue Kunststoffcompounds, testen in mehr als 2.500 Versuchen pro Jahr wartungsfreie Gleitlager und bauten so in den letzten Jahren eine umfassende Datenbank über die tribologischen Eigenschaften der Polymere auf.
Diese Datenbank macht es uns heute möglich, die überwiegende Zahl der Anwendungen im Vorfeld besser zu beurteilen, die erwartete Lebensdauer zu berechnen und damit dem Anwender Sicherheit bei der Verwendung zu geben..

Schnell finden, bessere Lager berechenbar
Mit unserem Expertensystem finden Sie schnell die beste Gleitlagerlösung und erhalten Sie sofort eine genaue Lebensdauerberechnung.

Nach Auswahl Ihrer Region nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Region:
Absenden

igus® Kontakt+43-7675-4005-0E-Mail an igus®

myigus

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2010Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekLebensdauerberechnungWerkstoff-Finder für HalbzeugeWunschabmessungs-AnfrageMail an ProduktexpertenWarum iglidur®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfragemanus®-Wettbewerb

Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 8-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum