Change Language :

In diesem Schleppketten Wiki bieten wir Ihnen umfassende Informationen und praktische Tipps rund um das Thema Energieketten: von Werkstoffen über praktische Lösungsansätze bis hin zu Anleitungen zur Auswahl, Installation und Wartung.
Das finden Sie auf dieser Seite:

Darstellung am Beispiel eines Kettengliedes der E4Q. Es gibt auch Energieketten, die von dieser Darstellung abweichen.
Eine Energiekette besteht aus mehreren miteinander verbundenen Kettengliedern. Die Energiekette wird durch Anschlusselemente auf beiden Seiten abgeschlossen. Ein Kettenglied hat folgende Elemente:
Energieketten von igus werden aus dem Hochleistungspolymer igumid hergestellt, das Druck- und Zugbelastung, Abriebfestigkeit, gute Zähigkeit, stabiles Verhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen aushalten muss. igumid G ist der Basiswerkstoff für die meisten Anwendungen. Es hält Dauertemperaturen von -40 °C bis weit über +120 °C stand.
Einfach im Energieketten Online-Shop nach Art der Bewegung filtern und das Ergebnis anhand der Abmessung eingrenzen.
Mit dem Energieketten-Konfigurator "e-ketten Experte“ stellen Sie sich in wenigen Schritten Ihr individuelles anschlussfertiges Energiekettensystem zusammen.
Benutzen Sie einfach unseren Lebensdauerrechner, um die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der Energiekette zu berechnen.
Durch die Nutzung unserer i.Sense Sensoren bekommen Sie jederzeit in Echtzeit eine fundierte Zustandsaufnahme Ihrer Energieführung.
Mit Rollen-Energieketten sind Verfahrwege von 1.200 m und mehr möglich.
Der Standard-Temperaturbereich für Kunststoff-Energieketten liegt in der Regel bei -40°C bis +130 °C, kurzzeitig +170°C.
Unsere designprämierten Kabelketten wurden speziell für Büros und Möbel entwickelt. So bietet igus für eine geordnete Kableführung am Schreibtisch die Kabelkette ZF14 oder OCR an. Befestigungsmöglichkeiten: magnetisch, verschraubt und festgeklebt.
Eine ausführliche Liste chemikalienbeständiger Energieketten gibt Auskunft über die Beständigkeit der igus Materialien igumid G, TE und NB gegenüber vielen chemischen Stoffen.
Je nachdem, um welche Anwendung es sich handelt, werden pendelnde oder starre Anschlusselemente empfohlen. Pendelnde Anschlusselemente sind in der Verbindung zum ersten Kettenglied beweglich, d.h. das auch hier ein Radius bewegt werden kann. Ein starres Anschlusselement ist in der Verbindung zum ersten Kettenglied fest, d.h. das diese Verbindung keine Bewegung zulässt.
Ja, Kunststoff-Energieketten mit dem Werkstoff igumid HT sind beständig gegen heiße Späne bis + 850°C.
Ja, mit dem System autoglide können Sie Verfahrwege bis 80 m ohne Führungsrinnen realisieren.
Ja, alle igus Energiekettenmaterialien können für einen Dauereinsatz von bis zu -40° C verwendet werden.
Ja, alle Energieketten aus leitfähigem ESD-Material finden Sie hier.
Ja, wir empfehlen die Energiekette TH3, die besonders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt worden ist.
Ja, mit igus Kunststoff-Energieketten ist es möglich bis zu 57 % einzusparen und mit chainflex Leitungen bis zu 17 %. Jetzt Technik verbessern und Energieeffizienz verbessern.
Mit unserem i.Cee System zur vorausschauenden Wartung bekommen Sie jederzeit in Echtzeit den optimalen Wartungszeitpunkt angezeigt abhängig von realem Bewegungsprofil und dem aktuellen Zustand Ihrer Energieführung.
Ja, Energieketten können auch bei Hallenkranen mit zwei Laufkatzen zuverlässig eingesetzt werden. Dabei müssen die Energieführungssysteme so ausgelegt werden, dass sie die Bewegungen beider Laufkatzen sicher koordinieren und Leitungen vor Verschleiß, Zugbelastung und äußeren Einflüssen schützen. Besonders bei langen Verfahrwegen und hohen dynamischen Belastungen bieten Energieketten Vorteile gegenüber klassischen Festoon- oder Leitungwagensystemen: Sie benötigen weniger Bauraum, arbeiten wartungsarm, schützen Energie- und Datenleitungen besser und ermöglichen hohe Verfahrgeschwindigkeiten. Für anspruchsvolle Krananwendungen kommen häufig robuste Rollen-Energieketten und Führungsrinnen zum Einsatz.

Dank intensiver Forschung und reichlicher Tests unter realen Bedingungen im branchengrößten Testlabor, garantiert igus eine lange Lebensdauer für Ihr Kabelführungssystem. Unser stetig wachsendes Know-how fließt in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein.
Grundlagen und Berechnungen
Der Festpunkt in der Mitte des Verfahrweges ist immer die günstigste Lösung. So wird die Kettenlänge berechnet.

Bewegungsarten
Von freitrageden Anwendungen über Kreisbewegungen bis hin zu Zick-Zack-Anwendungen.

Befüllungsregeln
Allgemeine Befüllungsregeln für Leitungen und Schläuche in Energieketten.

Zugentlastungen
Idealerweise sollten die Leitungen/Schläuche an beiden Enden der Energiekette zugentlastet werden.

Umgebungseinflüsse (Technoklima)
Materialangaben: Werkstoff igumid, Reinraum und ESD, Umgebung mit Schmutzanfall, chemische Beständigkeit.

Fachbegriffe und Definitionen
Hier erhalten Sie die Übersicht aller Abkürzungen und Formeln rund um das Thema Energieketten.

Energieketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Energieketten von igus.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal