Diverse Größen:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 etc.
Größe M23 + M40 mit SpeedTec-Schnellverschluss
Gewinkelte Varianten
Nach UL/CSA-Standard
Individuelles Kundenlogo möglich
ESD-Material für ATEX-Schutzbereiche
Manipulationssicher
Dicht nach IP66/67 bereits vor dem Umspritzvorgang
360° geschirmt
Platz- und Gewichtseinsparung
SpeedTec M23
Schraub M23
SpeedTec Größe 1
Schraub Größe 1
SpeedTec Größe 1,5
Schraub Größe 1,5
Servo-, Motor- und Signal-/Geberleitungen
Keine Schnittkosten, keine Zuschläge für Kleinmengen und Verpackung
Leitungslänge bis auf den Zentimeter genau nach Kundenwunsch
Kleinste Biegeradien ab 7,5 x d
Lagerkosten reduzieren und den Cashflow erhöhen
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
Über 300 Spritzgussmaschinen
Dreischichtbetrieb
Eigener Werkzeugbau
Materialbahnhof
Mehr als 140 Produktnews/-erweiterungen jährlich
Digitale Durchgangsprüfung
Hochspannungstest für Leistungsleitungen
Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015
Testberichte archiviert