igus® e-kettensystem® E4.1 - Eine für Alles

Die Gründe warum die igus® E4.1 Serie die vielseitigste und verlässlichste e-ketten®-Serie der Welt ist.

igus® E4-Technologien und Kniffe für lange Lebensdauer, hohe Stabilität, Montagefreundlichkeit und Modularität.
Mit dem e-kettensystem® E4.1 viele teure Zusatzkomponenten "wegsparen".
E4.1 - Der Standard für fast alle Anwendungsbereiche

1... Doppelter Verschluss

Garantiert hohe Haltekraft bei einfachem und gleichzeitig sicherem Öffnungsmechanismus

... max. Haltekraft bis 2700 N
... einfach und schnell mit Schraubendreher zu öffnen

Funktionsprinzip

Doppelter Verschluss

Doppelter Verschluss

Bewährtes und extrem sicheres Öffnungsprinzip. Durch zwei einfache Hebelbewegungen entrasten Sie den Öffnungsgsteg. Stege halten somit auch bei starker Befüllung zuverlässig und sind dennoch einfach zu öffnen.

igus®-getestet

Zugversuch

Ausreißversuch

Die max. Haltekraft jedes Öffnungsstegs wird mittels Ausreißversuch praxisnah getestet. Dies kann auch unter Einfluss von Ölen oder anderen Flüssigkeiten geschehen.

Test 3577: Ausreißkraft Öffnungsstege-Stege:
> 2700 N

Anwendungsbeispiel

System E4 in einem Kohlebagger

Um 90° seitlich gedrehter Einbau mit hoher Befüllung. Öffnungsstege halten sicher und sind dabei gut zugänglich.

2.1... Senkrechte, rechteckige Anschläge

Für maximale Kraftaufnahme und somit hohe Stabilität für große freitragende Längen

... max. Zusatzlast freitragend bis 600 kg/m möglich
... max. freitragende Längen (FLB) 7,0 m (+25% mit dem optionalen XXL-Material)

"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00 und E4/4): bis zu 25% mehr Füllgewicht"

Funktionsprinzip

Doppelter, rechteckiger Endanschlag

Doppelter, rechteckiger Endanschlag

Mehr als zwei Anschläge sind nicht oder kaum zu synchronisieren. Durch eine rechteckige Geometrie ist die Kraftverteilung wesentlich besser als bei einem runden Anschlag (Formel Flächenpressung, p=F/A). Das komplette E4.1-Programm besitzt den doppelten, rechteckigen Anschlag.

igus®-getestet

Bruchversuch im igus®-Labor

Bruchversuch im igus®-Labor

Wir testen jede Energiezuführung mittels einer Zwick-Prüfmaschine im igus®-Labor auf Druck-/Bruchkraft um verlässliche Angaben über max. Zusatzlast und freitragende Länge geben zu können.

Anwendungsbeispiel

Fahrständerfräsmaschine mit Serie E4.42

Der Hintergriff der e-kette® sorgt für die hohe seitliche Stabilität, die wegen der hohen Querbeschleunigung durch die X -Achse von bis zu 8m/s² notwendig wurde.

2.2... Senkrechte Anschläge und große Bolzen

Bessere Kraftverteilung und somit höhere Zug-/Schubkräfte und Lasten möglich

... Zug-/Schubkräfte bis 7000 N möglich
... Zusatzlasten bis 600 kg/m und mehr möglich

"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00): bis zu 20% mehr freitragende Länge"

Funktionsprinzip

Doppelter, rechteckiger Endanschlag

Senkrechter Anschlag und großer Bolzen

Statt Kraft zentral aufzunehmen wird durch das versetzen der Anschläge die Kraft durch drei Punkte, nämlich die beiden Anschläge und den großen Bolzen geführt. Dadurch reduziert sich die Belastung der einzelnen Elemente, Bolzen und Anschläge etwa auf 1/3.

igus®-getestet

E4.1 über 96 Stunden im Dauertest

Dauertest über 96h - maximale freitragende Längen

Getestet wird die maximale Belastung über einen Zeitraum von 96h. Auf dem Foto ist eine E4.1 mit dem optionalen Material "XXL" zu sehen, damit kann die maximale freitragende Länge nochmals um +25% auf ca. 8 m gesteigert werden.

Anwendungsbeispiel

E4.1 Energiezuführungen für ausziehbaren Schwerlasttransporter

Von 20 auf 62 Meter ausziehbar ist dieser teleskopierbare Drei-Achs-Sattelpritschenauflieger der Goldhofer AG, Memmingen. Die Konstruktion der Anschläge und des Hintergriffs sorgen dafür, dass die Energiekette 30 Prozent mehr Zug- und Schubkräfte aushält.

3... Große Bolzen-/Bohrungverbindung

Hohe Zug-/Schubkräfte und weniger Verschleiß durch präzise Toleranzen

... Verfahrwege über 800 m möglich
... Beschleunigungen von 10 m/s² und mehr

"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00 und E4/4): bis zu Ø 56% höhere Zugkraft möglich"

Funktionsprinzip

Große Bolzen-/Bohrungverbindung

Große Bolzen-/Bohrungverbindung

Eng tolerierte und große Bolzen-/Bohrungverbindungen sorgen für eine hohe Zug- und/oder Schubkraftaufnahmemöglichkeit. Durch die engen Toleranzen und die dadurch resultierende nahezu vollständige Spielfreiheit können höchste Beschleunigungen erzielt werden und es stellt sich ein geringer Verschleiß ein.

igus®-getestet

E4.1 beim Zugversuch in Zwick Materialprüfmaschine

Zugversuch mit Zwick Materialprüfmaschine

Wir testen jede Energiezuführung mittels einer Zwick-Prüfmaschine im igus®-Labor auf Zugkraft, um verlässliche Angaben über den max. möglichen Verfahrweg sowie möglichen Beschleunigungswerte zu erhalten.

Test 3992: Mehr als 30.000 N Zugkraft möglich

Anwendungsbeispiel

weltweit längster Verfahrweg mit igus® e-ketten® und chainflex®-Leitungen beim tschechischen Energieversorger CEZ Group

Weltweit längster Verfahrweg mit igus® e-ketten® und chainflex®-Leitungen

Der bisher längste Verfahrweg der Welt, mit Kunststoff e-ketten® von igus®, wurde für den großen tschechischen Energieversorger CEZ Group ausgelegt und ausgeliefert. Der Verfahrweg beträgt 615 m. Die stabile Bolzen- und Bohrungverbindung ermöglicht solch lange Verfahrwege dank hoher Zug-/Schubkraftaufnahme.

4... Skalierung der Öffnungsstege und Rastmöglichkeit der Trennstege

Einfaches Vorkonfigurieren mit Innenaufteilung sorgt für sicheren Halt auch bei „seitlich gedrehten“ Anwendungen

... erleichtert das Bestücken mit Innenaufteilungselementen, welche in 5 mm Abständen rastbar sind
... absolut eben, kein Verschleiß der Leitungen durch die Skalierung

Funktionsprinzip

Skalierung der Öffnungsstege

Skalierung der Öffnungsstege

Skalierbare Öffnungsstege sind für alle E4 Modelle serienmäßig. So wird das Vorkonfigurieren mit Innenaufteilungssegmenten einfacher und die Montagezeit wird verkürzt. Die Trennstege mit Rastnocken können in 5mm Schritten im Öffnungssteg platziert werden und halten sicher (ca. 25 kg Haltekraft des Trennsteges in Rastposition). Keine Abstandshalter notwendig für „seitlich gedrehte Anwendungen“.

igus®-getestet

Tabelle zum Leitungsverschleiß auf Kunststoff-Öffnungsstegen

Leitungsverschleiß

Wir testen im Dauerversuch sämtliche chainflex®-Leitungen auf Verschleiß und Lebensdauer im dauerbewegten Einsatz. Auch kundenspezifische Leitungen unterziehen wir einem Versuch um die Lebensdauer des Systems voraussagen zu können.

Anwendungsbeispiel

E4 e-kette® und chainflex®-Mess-Systemleitungen für Großbearbeitungszentren

Zahlreiche chainflex®-Leitungen sauber verlegt in einer E4 e-kette® um 90° montiert. Das Zusammenspiel von Energiekettenmaterial und Mantelwerkstoff ist ein entscheidender Faktor in Sachen Lebensdauer.

5... Aufschwenkbare Deckel

Für schnelles Einlegen der Leitungen von beiden Seiten

... gut zugänglich von oben oder unten
... Deckel aufschwenkbar. Deckel und Boden zu entnehmen

Funktionsprinzip

Aufschwenkbare Deckel

Aufschwenkbare Deckel

Die Deckel der geschlossenen R4.1 e-rohre lassen sich einfach aufklappen und komplett entnehmen. Dadurch wird einfaches Einlegen von Leitungen ermöglicht und die e-rohre sind sehr dicht schließend.

igus®-getestet

Testergebnissen zur Dichtigkeit von igus® e-rohren Nicht nur einfach zu öffnen, auch extrem dicht. Tests im igus®-Labor zeigen die hohe Dichtigkeit der e-rohre.

Test A = igus® RX-e-rohr RX40.100.100 251.900 Zyklen
B = igus® e-rohr 68.10.100.0
256.132 Zyklen
C = Test-Rohr 01 250.907 Zyklen
D = Test-Rohr 02* 2.600 Zyklen
*Testabbruch nach 2.600 Zyklen

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel: E4 Rohre in Werkzeugmaschine

E4 Rohre in einer Werkzeugmaschine

Durch die E4 Rohre sind die Leitungen sicher geführt und geschützt vor Schmutz sowie Staub. In dieser Anwendung wurde zusätzlich ein igus®-Rastclip verbaut um einen Hydraulikschlauch zu führen.

6... Schnellöffnungsstege

25% Zeitersparnis beim Öffnen und Schließen durch Schnellverschluss

... Haltekraft bis zu 500 N
... Montagezeiten um 25% - 80% senken

Funktionsprinzip

Schnellöffnungsstege

Schnellöffnungsstege

Prinzip "Nippel durch die Lasche" - Zwei Verschlusslaschen auf der Oberseite des Öffnungsstegs können mit Hand oder Schraubendreher entriegelt werden. Seitliche "Schieber" lösen dann den Steg vom Seitenteil der e-kette®

igus®-getestet

Montagezeitenvergleich

Öffnen in einem Arbeitsgang, kein zweites Ansetzen notwenig. 25% schnellere Montage als Standard-Öffnungsstege. Noch höhere Haltekraft.

Anwendungsbeispiel

E4.1 e-kette® in einem Feeder

Eine gute Zugänglichkeit zu den Leitungen spart wertvolle Montagezeit. Nicht nur beim Erstbefüllen der e-kette®, auch bei einem eventuellen Austausch im Betrieb.

7... Hintergriff

Für hohe Stabilität bei Querbeschleunigungen und hohe Torsionssteifigkeit durch „Verkrallung“

... Zusatzlasten von 7,7 kg/m auf 2 m freitragend
... ideal für seitlich gedrehte Anwendungen oder hohe Torsionskräfte

Funktionsprinzip

Hintergriff

Hintergriff

Ein "ineinander verhaken" der Kettenglieder sorgt für eine sehr hohe Torsionssteifigkeit der e-kette® und für hohe freitragende Längen auch bei seitlich gedrehten Anwendungen.

igus®-getestet

Bruchversuch mit Zwick Materialprüfmaschine

Auch hier testen wir jedes System auf maximale Belastbarkeit für zuverlässige Lebensdauerangaben, die in unseren Online-Lebensdauerberechner einfliessen.

Test 4099: 2 m E4 e-kette® mit 7,7 kg/m Zusatzlast

Anwendungsbeispiel

Freitragende Anwendung

Freitragend hängt eine E4 e-kette® an diesem Spiegelteleskop. Die stabile Konstruktion und der Hintergriff sorgen für eine sichere Energiezuführung auch bei dieser Einbauart.

8... Innen-/Außenlaschenprinzip

Für geraden Lauf und hohe Parallelität und hohe Festigkeit

... abwechselnd Innen- und Außenlasche sorgen für sehr geraden Lauf
... genaue Parallelität der e-ketten®-Bänder unterstützen die Langlebigkeit

Funktionsprinzip

Hintergriff

Innen-/Außenlaschenprinzip

igus®-getestet

Innen-/Außenlaschenprinzip einer E4.1L e-kette® Das Innen- und Außenlaschenprinzip wird bei allen E4.1 e-ketten® getestet.

Anwendungsbeispiel

Montage vor Ort auf langem Weg

Sauber geführt in einer Führungsrinne mit gleichen minimalen Spaltmaßen rechts und links. Wichtig für die Langlebigkeit des Gesamtsystems.

9... Leitungsschonende Kunststoff-Öffnungsstege

Für noch höhere Lebensdauer der Leitungen durch abgerundetes Design

... Leitungen halten mit Kunststoff-Öffungsstegen am Längsten
... keine plastische Verformung bei Krafteinwirkung von Außen

Funktionsprinzip

Leitungsschonende Kunststoff-Öffnungsstege

Leitungsschonende Kunststoff-Öffnungsstege

Glatte, leitungsschonende Innenkontur und abgerundete Öffnungsstege sorgen für eine lange Lebensdauer der Leitungen und Schläuche. Das Zusammenspiel des triobooptimierten Kunststoffs der Öffnungsstege mit dem Mantelwerkstoff der verwendeten Leitungen ergeben in Tests die beste Paarung in der Lebensdauer von Leitungen.

igus®-getestet

Tabelle zum Vergleich von Leitungsverschleiß bei igus® und Wettbewerbern Leitungsverschleiß auf Kunststoff-Öffnungsstegen: Mantelwerkstoffe verschiedenster Materialien zeigen beste Verschleißergebnisse bei Kunststoff-Öffnungsstegen. Zudem können sich diese bei Krafteinwirkung von außen, im Vergleich zu Aluminium-Stegen, plastisch nicht verformen.

Anwendungsbeispiel

Kohlebagger

Auch in solchen rauen Anwendungen, wie hier in einem Kohlebagger, spielt natürlich der Verschleiß eine große Rolle. Hier werden u.a. Hydraulikleitungen in der e-kette® geführt und ein Ausfall wird richtig teuer.

10... Leitungsschonende Innenaufteilung

Für höhere Lebensdauer durch abgerundeten Fuß

... Leitungsverschleiß nahezu halbieren
... weniger Teile, mehr Möglichkeiten

Funktionsprinzip

Leitungsschonende Kunststoff-Öffnungsstege

Leitungsschonende Kunststoff-Öffnungsstege

Glatte, leitungsschonende und abgerundete Kontur sorgen für eine lange Lebensdauer der Leitungen und Schläuche. Zudem kann nun mit weniger standardisierten Teilen eine bessere und leitungsschonendere Innenaufteilung realisiert werden.

igus®-getestet

Verschleißversuch im igus®-Labor

Verschleissversuche

Mit den neuen abgerundeten Trennstegen konnte der Verschleiß der Leitungen nahezu halbiert werden.

Test 3748: Trennsteg 301 gegen neue Version 45.1. Auch hier zeigt sich die Paarung Kunststoff und Mantelwerkstoff als beste Wahl.

Anwendungsbeispiel

Kunststofföffnungsstege helfen die Leitungslebensdauer zu erhöhen Hier helfen die abgerundeten Kunststoff-Öffungsstege die Leitungslebensdauer zu erhöhen.

11... Geräuschbremse

Dämpft Anschlags- und Abrollgeräusche

... Geräuschpegel ab 33 dB(A) möglich, 44 dB(A) mit igus® E4-Serien gemessen
... viele Serien durch den TÜV Rheinland zertifiziert

Funktionsprinzip

Bremse

Bremse

Einfaches Prinzip aber höchst Effektiv. Eine keilförmige Kontur im e-ketten® Anschlag dämpft die Anschlaggeräusche der e-kette®.

igus®-getestet

Test auf Geräuschemission im igus®-Labor Wir testen viele igus® e-ketten® im eigenen Labor auf Geräuschemission. Viele Serien lassen wir zudem durch den TÜV überprüfen. Geräuschwerte von igus® e-ketten® liegen zum Beispiel zwischen 33 db(A) und 46 dB(A).

Test 4381:E4.32 mit Laufgeräuschen unter
44 db(A) Anschlaggeräusch, bei 1m/s

Anwendungsbeispiel

e-kette® mit Dämpfungsnoppen zur Geräuschreduzierung

Noch leiser mit Dämpfungsnoppen

Wenn das Abrollgeräusch noch weiter reduziert werden muss, können die optionalen Dämpfungsnoppen helfen. Diese ermöglichen eine Reduzierung von bis zu 5 dB(A).

12... Verschleißzulage

Für lange Lebensdauer auch auf langen Verfahrwegen

... 10.000 km und mehr Laufleistung garantiert
... für lange Verfahrwege und hohe Lebensdauer

"Im Vergleich zum Vorgänger (igus® Systeme E4/00 und E4/4): 30% mehr Gleitfläche"

Funktionsprinzip

Verschleißzulage

Verschleißzulage

igus®-getestet

Laufleistungstest im igus® Labor Jede e-kette® schafft mindestens 10.000 km Laufleistung und oft auch viel mehr. Dies ist ein Versprechen, welches wir seit Jahren geben.

Anwendungsbeispiel

Längste Verfahrwege mit e-ketten®

Lange Verfahrwege sicher lösen mit igus® e-ketten®, wie hier Serie E4 in einem Bockkran, geführt in einer igus® Führungsrinne auf 220 m.

13... 1.244 chainflex®-Leitungen und über 4000 konfektionierte Antriebsleitungen ab Lager

... ab 1 Meter, keine Schnittkosten, keine Mindestmengen
... 4 Jahre Garantie

Funktionsprinzip

Animation chainflex®-Leitungen in Bewegung

Leitungsvielfalt

Flexible Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften um viele Zyklen, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie anspruchsvollere Umgebungsbedingungen zu bestehen. Ebenso sind EMV-Sicherheit und das Erfüllen von Normen und Richtlinien wie NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- und Profibus heute eine notwendige Forderung. Das igus® chainflex®-Sortiment bietet für unterschiedlichste Anwendungen die passenden Leitungen.

igus®-getestet

Test der chainflex®-Leitungen in der igus® Klimakammer

Aufwändige Tests aller chainflex®-Leitungen

Sämtliche chainflex®-Leitungen werden immer praxisnah getestet. Sowohl eingebaut in einer e-kette® als auch in Bewegung, wie hier in der igus®-Klimakammer bei -40°C.

Anwendungsbeispiel

chainflex® im Einsatz in einem CNC-Mehrspindel-Drehautomat

In allen Achsen zuverlässig

In diesem CNC-Mehrspindel-Drehautomaten muss jede einzelne Arbeitslage mit Medien, Energie und Signalen sicher versorgt werden. Hohe Bewegungsfreiheit in allen Achsen erfordern eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Leitungen.

14... Guter Schutz gegen Schmutz und Späne bis 850°C

Für den Schutz Ihrer Leitung

... heisse Späne bis 850°C können sich nicht einbrennen
... extrem dichte Bauweise und dennoch einfach zu öffnen

Funktionsprinzip

igus®-Energierohre schützen vor Schmutz und Spänen bis 850°C

Für den Schutz Ihrer Leitung

igus®-Energierohre werden seit fast 20 Jahren erfolgreich zum Schutz vor Spänen eingesetzt. Staub, Schmutz, Öl, aggressive Umgebungen, Feuchtigkeit, Kälte und Hitze machen den robusten Kunststoff-Energieführungen nichts aus. Das optionale HT-Material lässt 850°C heiße Späne einfach abprallen - kein Einbrennen möglich.

igus®-getestet

Statistik zum Einbrennen von Spänen in Abhängigkeit von der Spantemperatur

Menge eingebrannter Späne in Abhängigkeit der Temperatur

20 g heiße Späne (200 bis 850 °C) wurden auf verschiedene Materialien aufgebracht. Die Grafik zeigt, welche Späne-Menge sich einbrannte. Testsieger ist igumid HT mit bis zu 850 °C heißen Spänen.

Anwendungsbeispiel

Hochtemperatur e-rohr im Innern der Maschine führt und schützt die Leitungen im heißen Spänebereich.

15... Verschleißzugabe

Lange Lebensdauer auch bei seitlich gedrehten Anwendungen und lange Verfahrwege

... seitliche Verschleißzulagen sorgen für eine lange Lebensdauer
... gerade bei Anwendungen um 90° gedreht ein wichtiges Kriterium

Funktionsprinzip

Verschleißzugabe

Verschleißzugabe

Die Verschleißzugabe an den Seiten der E4.1 sorgt dafür, dass diese e-kette® auch starker Beanspruchung stand hält und darüber hinaus eine lange Lebensdauer hat.

igus®-getestet

Lebensdauertest im igus®-Labor In Dauerversuchen wird die Lebensdauer der e-ketten® im Abriebversuch und bei langen Verfahrwegen getestet. Jede e-kette® schafft mindestens 10.000 km Laufleistung und oft mehr.

Anwendungsbeispiel

Kreisförmige Anwendung „RBR“ mit um 90° gedrehten e-ketten®

400° Drehbewegung in einem Krankopf. Große Kreisdurchmesser mit hohen Füllgewichten sind so möglich.

16... Ruhiges Abrollen

Laufruhig durch besondere Kontur der Glieder

... ruhiges Abrollen der e-kette® und verbesserte Montage

Funktionsprinzip

Besondere Kontur der Glieder

Besondere Kontur der Glieder

Die Kontur sorgt für ein besseres Abrollen der e-kette® und für eine einfache und sichere Montage.

igus®-getestet

Die Kontur der Kettenglieder vermindert den Polygoneffekt und rollen dadurch ruhiger ab. Auch die Einbauart "Zick-Zack" wird dadurch positiv unterstützt.

Anwendungsbeispiel

Theater

Hier sollte es möglichst leise sein. Große E4 e-ketten® als Zick-Zack-Anwendung auf einer Theaterbühne.

17... Ohne Vorspannung

Durch einfaches Drehen der Außenlasche

...eine e-kette® für Lösungen mit oder ohne Vorspannung
...keine thermische Nachbearbeitung, lieferbar ab Lager

Funktionsprinzip

Ohne Vorspannung

Ohne Vorspannung

Durch einfaches drehen der Außenlaschen kann aus einer e-kette® mit Vorspannung schnell eine NC-Version erstellt werden. NC-Versionen werden nur bei ganz speziellen Anwendungen benötigt, so z.B. bei hängendem Einsatz und beengten Platzverhältnissen.

igus®-getestet

e-kette® in einem Regalbediengerät Auch spezielle Produkte, z.B. für Regalbediengeräte, werden getestet. So z.B. das System guidelok slimline F, welches ein Ausschwingen der e-ketten® in Regalbediengeräten verhindert.

Anwendungsbeispiel

e-kette® hängend eingebaut in einer Baumaschine

Hängender Einbau in einer Baumaschine

Gerade im hängenden Einbau oder bei beengten Platzverhältnissen ist eine e-kette® "ohne Vorspannung" die erste Wahl.

18... Wenig Teile, aus einem Material

Schnell montiert, hohe Dynamik & keine unterschiedliche Materialausdehnung

... Beschleunigungen bis 784 m/s²
... gleiche Materialien

Funktionsprinzip

Wenig Teile

Wenig Teile

Wenige Teile aus einem Material, die kleinstmögliches Spiel garantieren, sind für hohe Beschleunigung besonders wichtig. Gleiches Material ist optimal bei Materialdehnung oder -schrumpfung, bedingt durch Temperaturunterschiede.

igus®-getestet

Auch Geschwindigkeiten bis 10 m/s und mehr werden im igus®-Labor dauerhaft getestet.

Anwendungsbeispiel

E4 e-kette® in einer Crashtestanlage

E4 in einer Crashtestanlage

Höchste Beschleunigungen mit bis zu 784 m/s² erfordern eine passgenaue und spielfreie Energiezuführung. Wenig Teile sind ein Garant dafür.

19... Zugentlastung von elektrischen Leitungen

Platzsparendes und sicheres chainfix Programm

... Drei mal höhere Zugfestigkeit von igus® chainfix-Schellen
... Auch sicher unter Einfluss von Öl, Kühlmittel, Wasser

Funktionsprinzip

Zugentlastung von elektrischen Leitungen

Zugentlastung

Zugentlastungen von igus® sind speziell für den Einsatz in e-ketten® und dynamische Anwendungen entwickelt worden. Die Kombination von chainflex®-Leitungsmaterialen und den berührenden Kunststoffkomponenten der chainfix Zugentlastungssysteme sind auf hohe Haltbarkeit der Leitungen und höchste Haltekraft ausgelegt.

igus®-getestet

igus® chainfix Bügelschelle im Zugfestigkeitstest Die Zugfestigkeit der igus® chainfix Bügelschelle ist mehr als dreimal höher als die von handelsüblichen Zugentlastungen.

Anwendungsbeispiel

Medien-, Daten-, Steuerleitungen zuverlässig und sicher zugentlastet an diesem einbaufertigen readychain®-System für Werkzeugmaschinen.

20... dichtes Anschlußelement

... Späneschutz bis an die Vorderkante des e-rohrs
... Nachrüstbar mit integrierter C-Schiene zur Installation einer Zugentlastung

Funktionsprinzip

KMA schützt Leitungen rundum vor Spänen

dichtes Anschlußelement

Nachrüstbar und sehr dicht. Stirnseitig montiert hält der dichte Kunststoff-Metall-Anschluss (KMA) rundum Schmutz und Späne ab.

igus®-getestet

KMA in einer Werkzeugmaschine schützt Leitungen vor Spänen Mit dem dichten KMA wurde die letzte „Lücke“ bei Anwendungen im Arbeitsumfeld der Werkzeugmaschinen geschlossen. Die spänedichten Kunststoff-Metall-Anschlusselemente mit integrierten C-Schienen schützen die Leitungen bis an die Vorderkante der e-kette® und bieten gleichzeitig die Möglichkeit zur Zugentlastung (mit Hilfe von CFX Zugentlastungsschellen).

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel: KMA Anschlusselement an Maschine Stirnseitig angeflanscht mit dem rundum anbringbaren KMA-Anschlusselement.

21... flexibler Baukasten

... Bügel für Schläuche mit bis zu Ø 300 mm
... Mittellaschen für Breiten bis 3000 mm

Funktionsprinzip

Animation der E4.1L mit möglichen Optionen und Erweiterungen

Zubehör und Erweiterungen

Ab Lager lieferbare Optionen und Erweiterung für das E4.1-Programm.

igus®-getestet

E4.1L mit mit anbaubaren Optionen

Nahezu beliebig ausbaubar

Das E4.1 System ist hochflexibel und an Ihre Anwendung anpassbar. Die e-kette® bietet zum Beispiel Bügel zum Mitführen von Schläuchen bis Ø 300 mm, Mittellaschen für Breiten bis 3 Meter oder verschiedene geräuschdämpfende Optionen. Beispielsweise Noppen, die das Abrollgeräusch der e-kette® bis zu 10 db(A) reduzieren.

Anwendungsbeispiel

Serie ES4.80 aus dem igus® E4.1- Programm als geräuschreduzierte Version und Mittellaschenausführung

22... intelligente Zustandsüberwachung

... i.Sense Condition Monitoring System
... i.Cee Predictive Maintenance Lösung

Funktionsprinzip

EC.P
  • Misst die Zug- und Schubkräfte der e-kette
  • Empfiehlt die Abschaltung der Anlage bei Überschreitung einer Kraftgrenze

igus®-getestet

ECs TEstlabor Pro Jahr werden über 3.000 Tests durchgeführt, um ausreichend Daten für den Lebensdauer-Algorithmus zu sammeln. 

Anwendungsbeispiel

smart plastics AWBs Um ungeplante Ausfälle und Anlagenstillstände zu vermeiden, kommen smart plastics von igus an Hallenportalen zum automatisierten Handling von Motorenblöcken bei österreichischem Automobilzulieferer zum Einsatz.