FCT Molex Stecker

Kategorien
Filter
Anschluss

Anzahl Produkte: 6

Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade

  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 6,79 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signal-Steckverbinder SUB-D, Winkelstecker

  • Ausführung: Winkelstecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 6,16 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade

  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 8,03 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signal-Steckverbinder SUB-D, Winkelstecker

  • Ausführung: Winkelstecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 7,70 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade

  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 9,18 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Signal-Steckverbinder SUB-D, Winkelstecker

  • Ausführung: Winkelstecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
ab 8,92 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite