drylin® dryve D1 ist eine webbasierte Motorsteuerung für DC-, 3 Phasen EC- und 2 Phasen-Schrittmotoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V. Die Steuerung macht es möglich, Bewegungen in Sekundenschnelle zu parametrieren. Ohne Programmierkenntnisse. Einzelachsen, Linien-, Flächen- und Raumportale sowie Delta Roboter lassen sich dadurch schneller denn je in Betrieb nehmen.
Bewegungen mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone festlegen
Sie können mit der Bedienung ohne vorherige Softwareinstallation beginnen. Sie müssen lediglich die Steuerung mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verbinden und den Internetbrowser starten. Es erscheint ein integrierter Webserver zur Dateneingabe. Über die Benutzeroberfläche lassen sich in wenigen Minuten Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten festlegen. Alle Funktionen sind intuitiv verständlich.