Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Gewindetechnik drylin®

Jetzt Lager wechseln - 100% Schmierung und bis zu 40% Kosten sparen
Die drylin® Gewindetechnik sowie die Gewindespindeln und Spindelmuttern mit dryspin® Technologie basieren auf dem Prinzip der schmiermittelfreien Lineartechnik. Für den absolut schmiermittelfreien Einsatz werden Gewindespindeln aus Edelstahl oder hartanodisiertem Aluminium mit Hochleistungspolymeren aus dem bewährten iglidur® Programm kombiniert. Durch den Verzicht von Ölen oder Fetten als Schmiermittel können wir höchste Hygienebedingungen mit unserer Gewindetechnik erfüllen. Darüber hinaus spart der Einsatz im Trockenlauf hohe Reinigungs- und Wartungskosten. Die Schmutzresistenz sowie der leise Lauf der eingesetzten Gewindematerialien schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Zudem wird der Verschleiß deutlich reduziert und die Einsatzzeiten verlängert. Das spart bis zu 40% der sonst anfallenden Kosten. Nutzen Sie die Vorteile der drylin® und dryspin® Gewindetechnik für Ihre Anwendung.

Produkte

Filter

System
Größe
Material

Anzahl Produkte: 5

dryspin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

ab 135,79 USD / m

14 von 24 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

8 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminium EN AW 6082
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

4 von 20 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Aluminium EN AW 6082
  • Material: Aluminium EN AW 6082
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

4 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
dryspin® Steilgewindespindel, gegenläufig, Edelstahl 1.4301
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Gegenläufig
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.