DC-Motoren

Die DC Gleichstrommotoren der Serie drylin® E sind geeignet für einfache Linearbewegungen ohne aufwendige externe Leistungselektronik. Sie sind leise, effektiv und kompakt – und in einer besonders platzsparenden Ausführung nicht mehr auf Motorflansch und Kupplung angewiesen.
 
Vorteile im Überblick

  • Betrieb über Netzgerät, Batterie oder Motorsteuerung
  • Kompakte Bauweise
  • Temperaturbeständig zwischen -10 und +60 °C
  • Besonders platzsparende Ausführung ohne Motorflansch und Kupplung

Kategorien
Filter
Größe
Elektrische Werte
System
Ausführung

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 6

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 36/42 mm

  • Baugröße: Flanschmaß 42 mm 
  • Schutzart: IP20 
  • Drehmoment: 0,1 Nm bis 1,8 Nm 
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC 
  • Drehzahl: bis 440 U/min 
  • Direkter Batteriebetrieb möglich 
  • Motoranschluss: Flachstecker 
ab 64,49 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe und Kerbverzahnung

  • Baugröße: Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP20
  • Drehmoment: 0,75 Nm bis 2,00 Nm
  • Drehzahl: bis 350 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Litzen mit Molex-Stecker
ab 61,60 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm

  • Baugröße: Flanschmaß 22 mm
  • Schutzart: IP30
  • Drehmoment: 0,025 Nm bis 0,21 Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC
  • Drehzahl: bis 463 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Flachstecker
ab 44,46 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse

  • Baugröße: Flanschmaß 42 mm 
  • Schutzklasse: IP41 
  • Drehmoment: 0,1 Nm bis 1,5 Nm 
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC 
  • Drehzahl: bis 440 U/min 
  • Direkter Batteriebetrieb möglich 
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker 
ab 93,63 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm

  • Baugröße: Flanschmaß 37 mm 
  • Schutzklasse: IP30 
  • Drehmoment: 0,1 Nm bis 1,8 Nm 
  • Betriebsspannung: 12 VDC & 24 VDC 
  • Drehzahl: bis 440 U/min 
  • Direkter Batteriebetrieb möglich 
  • Motoranschluss: Flachstecker 
ab 38,75 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,5 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Schneller Anschluss über M12-Stecker
  • Für alle drylin® E-Linearachsen
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP41
ab 126,90 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.

Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.