igusigus-icon-cart(0)

DC-Motoren

Die DC Gleichstrommotoren sind für einfache Linearbewegungen ohne aufwendige externe Leistungselektronik geeignet. Sie sind leise, effektiv und kompakt. Aufgrund ihrer besonders platzsparenden Ausführung sind sie nicht mehr auf Motorflansch und Kupplung angewiesen. Für DC-Motoren spricht, dass der Betrieb über Netzgerät, Batterie oder Motorsteuerung möglich ist. Zudem sind sie Temperaturbeständig zwischen -10 und +60 °C.

Anzahl Produkte: 6

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe, Flansch 37 mm
  • Baugröße: Flanschmaß 37mm
  • Schutzart: IP30
  • Drehmoment: 0,1Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 440 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Flachstecker
EUR 38,75/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 36,04/Stk. 25 Stk.

4 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm
  • Baugröße: Flanschmaß 22 mm
  • Schutzart: IP30
  • Drehmoment: 0,025 Nm bis 0,21 Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 463 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Flachstecker
EUR 44,46/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 41,35/Stk. 25 Stk.

3 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
3 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® E Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe und Kerbverzahnung

drylin® E Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe und Kerbverzahnung
  • Baugröße: Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP20
  • Drehmoment: 0,75 Nm bis 3,00 Nm
  • Drehzahl: bis 350 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Litzen mit Molex-Stecker
EUR 61,60/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 57,29/Stk. 25 Stk.

8 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
8 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 36/42 mm

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 36/42 mm
  • Baugröße: Flanschmaß37mm
  • Schutzart: IP30
  • Drehmoment: 0,1Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 440 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Flachstecker
EUR 64,49/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 59,97/Stk. 25 Stk.

3 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
3 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse
  • Baugröße: Flanschmaß 36/42mm
  • Schutzart: IP41
  • Drehmoment: 0,1Nm bis 1,5Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 440 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
EUR 93,63/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 87,08/Stk. 25 Stk.

4 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24-48 Stunden versandfertig

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
  • Baugröße: Flanschmaß 36/42mm
  • Schutzart: IP41
  • Drehmoment: 0,5Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 290 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
EUR 126,90/Stk.Günstigster online verfügbarer StaffelpreisEUR 118,01/Stk. 25 Stk.

3 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
3 in 24-48 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis
Andreas Kniebeis

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr


Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Einkaufen bei igus®