Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Elektromotoren

Kostengünstige und skalierbare Motoren für Linearachsen, Portale und Delta Roboter
Zum Portfolio von igus® zählen Schrittmotoren in mehreren Baugrößen, erweiterbar um Encoder und Bremsen, kostengünstige und leise DC Gleichstrommotoren, die sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik auch über Batterie betreiben lassen, und EC Motoren für schnelle kraftvolle Bewegungen. Getriebe, welche die Abtriebs Drehzahl verringern und so das verfügbare Antriebsdrehmoment erhöhen.
Zum Einsatz kommen die Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
 

Produkte

Anzahl Produkte: 2

drylin® dryve D1 für Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente:
    Zum Downloadportal

    Weitere Informationen über die dryve D1

ab 450,00 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® dryve D3 für Gleichstrommotoren
  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal

ab 158,00 USD/Stk.

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.