Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Elektromotoren

Kostengünstige und skalierbare Motoren für Linearachsen, Portale und Delta Roboter
Zum Portfolio von igus® zählen Schrittmotoren in mehreren Baugrößen, erweiterbar um Encoder und Bremsen, kostengünstige und leise DC Gleichstrommotoren, die sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik auch über Batterie betreiben lassen, und EC Motoren für schnelle kraftvolle Bewegungen. Getriebe, welche die Abtriebs Drehzahl verringern und so das verfügbare Antriebsdrehmoment erhöhen.
Zum Einsatz kommen die Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
 

Produkte

Anzahl Produkte: 3

Motorflansch für Schritt- und DC-Motoren (Motorglocke)

ab 34,56 USD/Stk.

11 Artikel, davon versandfertig:
11 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Initiator – End- und Referenzschalter
Durch die kompakte und leichte Montage der Initiatoren wird der Baukastengedanke der drylin® E-Baureihe konsequent weitergeführt. Dank des Kunststoffgehäuses sind die als End-, Positions-, oder Referenzschalter einsetzbaren Initiatoren besonders leicht und widerstandsfähig.

ab 40,88 USD/Stk.

10 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Externe Bremswiderstände (Leistungsklasse 50/75/100 W) für EC/BLDC Motoren
Beim Bremsvorgang eines Elektromotors wird eine Spannung (Bremsenergie) erzeugt. Diese Bremsenergie kann die Motorsteuerung zerstören oder mindestens eine Fehlermeldung erzeugen. 
Um dies zu verhindern kann die Bremsenergie mittels Motorsteuerung und Bremswiderstand in Wärme umgewandelt werden. Abhängig von der verwendetten Motorsteuerung, können mittels Bremswiderstand auch höhere Drehzahlen erreicht werden.

Auf Anfrage

4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.