Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Elektromotoren

Kostengünstige und skalierbare Motoren für Linearachsen, Portale und Delta Roboter
Zum Portfolio von igus® zählen Schrittmotoren in mehreren Baugrößen, erweiterbar um Encoder und Bremsen, kostengünstige und leise DC Gleichstrommotoren, die sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik auch über Batterie betreiben lassen, und EC Motoren für schnelle kraftvolle Bewegungen. Getriebe, welche die Abtriebs Drehzahl verringern und so das verfügbare Antriebsdrehmoment erhöhen.
Zum Einsatz kommen die Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
 

Produkte

Filter

Größe
Elektrische Werte
Ausführung

Anzahl Produkte: 12

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 56 mm
  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos Mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 60 mm
  • Flanschmaß 60 mm/NEMA23XL
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 86 mm
  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 42 mm
  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 42 mm
  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 42 mm
  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 56 mm
  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 60 mm
  • Flanschmaß 60 mm/NEMA24
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 86 mm
  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 56 mm
  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 60 mm
  • Flanschmaß 60 mm/NEMA24
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 86 mm
  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Auf Anfrage

1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.