Einzelader für die Energiekette - Effizienter Einsatz in der Industrie

Einzelader oder mehradrige Motorleitung - Ein Vergleich

EinzeladernMehradrige Leitung
• Günstigerer Preis• Klassisch in der Industrie etabliert
• Einfaches Handling in der Energiekette• Mehr Flexibilität für Standardanwendungen
• Für Energieketten mit kleinem Bauraum• Hoher Aufwand in der Fertigung und Installation

Warum Einzeladern bei großen Querschnitten bevorzugt werden

chainflex CF310.UL und CFPE Kabel mit unterschiedlichen Mantelaufbauten und freiliegenden Kupferlitzen.

Vier Einzeladern

  • TPE- Außenmantel
  • Einzeladern 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d in der e-kette
  • 10 Mio. Doppelhübe garantierte Lebensdauer in der e-kette
chainflex CF35UL Energiekette mit geschirmtem Kabelaufbau.

Mehradrige Motorleitung

  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtleitung (4G10)C
  • 7,5 x d in der Energiekette
  • 10 Mio Doppelhübe garantierte Lebensdauer in der e-kette

Die Einzelader im Einsatz

EMAG VMC 450 MT Bearbeitungszentrum mit geschlossener Schutzhaube und sichtbarem Innenraum.
Die eingesetzten Leitungen im Detail:

Fazit – Wann sind Einzeladern die beste Wahl?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung