Führungsringe ersetzen PTFE-Bänder mit nur einem clipsbaren Bauteil, z. B. bei Hubelementen, Steuerventilen und Armaturen. Als Standardprogramm in verschiedenen iglidur® Werkstoffen sowie in Werkstoff und Abmessung frei konfigurierbar.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Unsere iglidur® Gleitlager sind speziell für bewegte Anwendungen konzipiert und in einer Vielzahl an Gebieten einsetzbar, von einfachen Blechdurchführungen über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie bis hin zum Einsatz für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Kolbenringe von Igus als maßgeschneiderte Lösung
Wenn Sie einen Kolbenring mit ausgezeichneten Verschleißeigenschaften brauchen, eignen sich die verschiedenen Ausführungen von igus perfekt als maßgeschneiderte Lösung für Sie. Sie lassen sich einfach montieren und sind auch bei hohen Kantenlasten gut geeignet. Ungeeignet sind Kolbenringe, wenn sie gleichzeitig als Dichtung verwendet werden sollen oder unterschiedliche Durchmesser mit nur einem Produkt abgedeckt werden sollen. Die Kolbenringe von igus überzeugen durch einen geringen Montageaufwand und günstige Preise. Der Kolbenring von igus® ersetzt PTFE-Bänder mit nur einem Führungsring, der ganz einfach eingeclipst werden kann. Kolbenringe von Igus erleichtern nicht nur die Montage sondern sind außerdem deutlich verschleißfester als herkömmliche PTFE-Bänder.
Die Aufgaben des Kolbenrings
Der Kolbenring muss mehrere Aufgaben übernehmen, denn er dichtet den Arbeitsraum ab, leitet die Verbrennungswärme des Kolbens zur gekühlten Zylinderwand weiter und dosiert das Schmieröl zwischen Zylinderwand und Lauffläche des Ringes. Mit den Kolbenringen von igus ersetzen Sie zum Beispiel anspruchsvoll verarbeitete PTFE-Bänder lediglich mit einem Führungsring, der bei Armaturen, Steuerventilen oder Hubelementen einfach eingeclipst wird. Sie sind um einiges verschleißfester als herkömmliche PTFE-Bänder und besitzen eine höhere Tragfähigkeit. Die Kolbenringe stehen in definierten Größen für sie bereit und werden aus verschiedenen Hochleistungskunststoffen hergestellt. Sie sind außerdem schmiermittelfrei.
iglidur Kolbenring - das Sortiment
igus bietet in seinem Sortiment verschiedene Kolbenringausführungen an, die die verschiedensten Ansprüche erfüllen. Sie erhalten sowohl robuste Allround-Modelle inklusive bester Schwingungsdämpfung als auch einen Kolbenring, der sich als Spezialist für Rollenanwendungen, Schwenks und mehr eingesetzt werden kann. Darüber hinaus bietet igus auch günstige Outdoor-Kolbenringe an, die auch bei hoher Umgebungsfeuchte nicht quellen. iglidur W300 Kolbenringe sind auf nahezu allen Wellen besonders verschleißfest, während der iglidur J3 Kolbenring sich speziell für schwellende Lasten und Schwenks eignet. Das Modell iglidur J350 ist auch bei hohen Temperaturen sehr dimensionsstabil. Auch die weiteren Kolbenringe aus dem Sortiment von igus zeichnen sich durch spezielle Eigenschaften aus. Wenn Sie einen Kolbenring benötigen, der auch bei extremen Bedingungen durch hohe Standzeiten überzeugt, schauen Sie sich das Modell iglidur Z an. iglidur H1 wiederum zeichnet sich durch seine hohe Medienbeständigkeit aus.
Unsere iglidur®-Produkte benötigen keinerlei Schmiermittel und führen damit zu einer Reduzierung von Wartung und Kosten. Der einzigartige Polymer-Werkstoff aus dem die Gleitlager gefertigt werden, ist äußerst verschleißfest sowie schmutz- und staubresistent. Dadurch eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in Gebieten in denen besondere Hygienevorschriften herrschen, wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie.Darüber hinaus halten die iglidur Produkte extremen Temperaturen stand und können selbst unter Wasser angewendet werden. Neben Kolbenringen gehören auch Anlaufscheiben und Clips-Gleitlager, sowie Flanschlager und Zylindrische Gleitlager zum iglidur® Standard-Sortiment.
Sie sind nicht fündig geworden? Neben unserem Standardsortiment finden Sie in unserem iglidur® Gleitlager Shop auch viele weitere Bauformen, so wie Doppelbundlager, (Clips-) Stehlager, Mehrkomponentenlager, Dichtlippenbuchsen und Axialgleitlager. Bei Fragen oder Anmerkungen zögern Sie nicht uns anzusprechen, unsere iglidur®-Experten helfen Ihnen gerne weiter!
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.