Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

Fon +43 7662 57763

Fax +43 7662 57751

Gelenklager

Verabschieden Sie sich von teuren, schweren und wartungspflichtigen Gelenklagern aus Metall. Setzen Sie stattdessen auf die wirtschaftlichere Alternative: igubal® Gelenklager aus Kunststoff, den igus® Ingenieure in jahrzehntelanger Forschungsarbeit in ein Multitalent verwandelt haben: Die Polymergelenklager sind nicht nur bis zu 40 % günstiger und bis zu 80 % leichter als Metalllager. Sie sind auch bequem zu montieren und wirtschaftlicher im Betrieb. Warum? Weil sie wartungsfrei und langlebig sind. Die Polymerlager ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmiermittel, sie sind resistent gegen Staub und groben Schmutz, korrosionsbeständig in nassen und feuchten Umgebungen und in einer Vielzahl von Medien einsetzbar. Sie laufen auch dann zuverlässig, wenn sie über Jahre UV-Strahlen der Sonne oder radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Selbst bei Temperaturen von -30 bis +80 °C, in der HT-Variante sogar bis +200 °C.

Produkte

Filter

Größe
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 6

Gelenklager, KGLM, W300, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Hohes Dämpfungsvermögen
  • Sehr gute Schwingungsdämpfung
  • Geeignet für rotierende, oszillierende und axiale Bewegungen

ab 2,07 USD / Stk.

Zur Produktseite
Gelenklager, low cost, KGLM LC, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Kalottenvielfalt
  • Einfache Montage
  • Kostengünstig
  • Geschlitztes Gehäuse

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenklager, slim line, KGLM SL, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Sehr geringer Bauraum
  • Halbierte Wandstärke gegenüber KGLM
  • Winkelausgleich bis 5 °
  • Geringes Gewicht
  • Abmessungen nach DIN 1850

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenklager, EGLM, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Hohes Dämpfungsvermögen
  • Sehr gute Schwingungsdämpfung
  • Geeignet für rotierende, oszillierende, axiale Bewegungen

Auf Anfrage

Zur Produktseite
Gelenklager, low cost, EGLM LC, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Einfache Handhabung
  • Sehr kostengünstig
  • Chemikalien- und absolut korrosionsbeständig
  • Sehr robust
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Auf Anfrage

Zur Produktseite
Gelenklager, low cost, KGLM LC, J4, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240
  • Material Gehäuse: igumid G
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • Kalottenvielfalt
  • Einfache Montage
  • Kostengünstig
  • Geschlitztes Gehäuse

Auf Anfrage

Zur Produktseite