Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

Elektrostatisch ableitende Bauteile aus verschleißfestem 3D-Druck-Material

iglidur i8-ESD ist ein elektrostatisch ableitendes SLS Material für langlebige, abriebfeste 3D-Druck Bauteile. Ideal für Anwendungen wo ESD-Eigenschaften essentiell sind, um eine Beschädigung von Elektronik-Bauteilen zu vermeiden und für die Fertigung von antistatischen Bauteilen für Maschinen, die eine ATEX-Zertifizierung benötigen.
Neuheit: iglidur i9-ESD hat eine geringere Leitfähigkeit als iglidur i8-ESD, was ungewollte Entladungsströme zwischen empfindlichen, elektrischen Komponenten verhindert. Damit eignet es sich insbesondere für Elektronik-Stecker.

Neben den antistatischen Eigenschaften, zeichnen sich iglidur i8-ESD und i9-ESD durch besonders hohe Steifigkeit aus, wodurch die Teile bei gleicher Belastung eine geringere Verformung aufweisen. Wie alle anderen igus 3D-Druck Materialien enthalten die ESD SLS-Pulver Festschmierstoffe, die für besonders niedrige Reibung sorgen und zusätzliches Schmieren überflüssig machen.

iglidur i8-ESD

  • Durchgangswiderstand 104 bis 107 Ohm x cm
  • SLS-Pulver kann auf allen regulären SLS-Anlagen verarbeitet werden
  • Verfügbar im 2 kg-Behälter für die Verarbeitung auf Low-Cost Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Fertigungszeit von Bauteilen im 3D-Druck-Service: 1 bis 3 Tage
Mehr zu iglidur i8-ESD im Material-Shop

Neu: iglidur i9-ESD

  • Durchgangswiderstand 106 bis 109 Ohm x cm
  • Mittlere Leitfähigkeit für die Fertigung von hochempfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • SLS-Pulver kann auf allen regulären SLS-Anlagen verarbeitet werden
  • Fertigungszeit von Bauteilen im 3D-Druck-Service: 5 bis 10 Tage
Mehr zu iglidur i9-ESD im Material-Shop
Greifer elektrostatisch ableitend ESD

Kostenloses Musterteil

Bestellen Sie kostenlos einen 3D-gedruckten Muster-Greifer aus iglidur i8-ESD und überzeugen Sie sich selbst von dem SLS-Material.
Kostenloses Muster bestellen
Lebensdauer für ESD Zahnräder berechnen

Lebensdauerrechner

Einfach die Anwendungsparameter eingeben und die voraussichtliche Lebensdauer für 3D-gedruckte ESD-Zahnräder ermitteln.
Zum Zahnrad-Lebensdauerrechner
Tech up

Technik verbessern

  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
  • Durchgangswiderstand:
    iglidur i8-ESD 104 bis 107 Ohm x cm
    iglidur i9-ESD 106 bis 109 Ohm x cm
  • Exzellente Lebensdauer – z. B. Schwenk: Abriebfestigkeit Faktor 2 zu PA12
  • Auf regulären SLS Anlagen verarbeitbar
  • Geeignet für den Ex-Bereich und ATEX-Zertifizierung
  • Nachbearbeitung Gleitschleifen und
    chemisch Glätten im 3D-Druck-Service online
  • Schmier- und wartungsfrei
cost down

Kosten senken

  • Ab Stückzahl 1, keine Werkzeugkosten, keine
    Mindestmengen
  • Kein Maschinenausfall: Berechenbare Lebensdauer von Zahnrädern
  • Lieferzeit 3 Tage abgehend
  • Bauteil durchgängig schwarz, kein zusätzliches Einfärben nötig
  • Preise sofort online vergleichen
proof

Beweise

  • Insbesondere in der Elektronikindustrie sind ESD-Eigenschaften essentiell, um eine Beschädigung von Elektronikbauteilen zu vermeiden
  • Auch für alle anderen Industrien interessant, wo elektrostatische Aufladungen vermieden werden sollen
  • 3D-Druck im Test
  • Prüfbericht ESD Eigenschaften
recycle

Nachhaltigkeit

  • Null Schmierung erforderlich
  • Recyclebar
  • 3D-Druck: geringerer Materialbedarf, da kein Verschnitt und kein Anguß

Getestet! iglidur I8-ESD im Verschleißtest

Verschleißtest iglidur I8

Verschleiß schwenk 2 MPa 0,01 m/s

Vertikale Achse: Verschleißrate [µm/km]
Verschleißtest iglidur I8

Verschleiß linear 1 MPa 0,1 m/s Hubweg 5 mm

Vertikale Achse: Verschleißrate [µm/km]

Weitere verschleißfeste ESD Bauteile bei igus


Mehr Informationen zum 3D-Druck bei igus

News

Entdecken Sie unsere aktuellen Produktneuheiten und Service Tools für die additive Fertigung!

igus Testlabor

Getestet!

3D-Druck-Materialien aus iglidur im Vergleich zu PLA, ABS und anderen Werkstoffen und Fertigungsverfahren.

3D-Druck-Service

In wenigen Schritten zu individuellen additiv gefertigten Bauteilen mit dem Online 3D-Druck-Service.

3D-Druck Materialien

Entdecken Sie auch unsere anderen abriebfesten Kunststoffe für den industriellen Einsatz.