Filament iglidur I190

iglidur I190: Einfach zu verarbeitendes Filament für stabile und abriebfeste Bauteile

Jetzt mit noch höherer Lebensdauer – Bis zu Faktor 50 abriebfester als ABS

Mit iglidur I190 ist ein neues, einfach zu verarbeitendes Allrounder-Filament mit erhöhter mechanischen Festigkeit entwickelt worden, das einen größeren Bereich von Gleit- und Verschleißanwendungen bedient. 

iglidur I190 eignet sich zudem besonders gut für die Konstruktion von Gleit-Komponenten für Multi-Material Bauteile, da es sich sehr gut mit hochsteifen Materialien verbindet. 

Das Filament lässt sich auf handelsüblichen 3D-Druckern, wie beispielsweise dem Ultimaker S5, einfach verarbeiten.
iglidur I190 im Filament-Shop

Tech up

Technik verbessern

  • Biegefestigkeit 80 MPa, bestes iglidur Filament
    für reguläre 3D-Drucker
  • Exzellente Lebensdauer – Abriebfestigkeit bis zu
    Faktor 50 besser als ABS
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Einfach zu verarbeiten auf handelsüblichen 3D-Druckern
  • Anwendungstemperatur: 90 °C (nach dem Tempern
    des Bauteils)
cost down

Kosten senken

  • Ab Stückzahl 1, keine Werkzeugkosten, keine
    Mindestmengen
  • Als Filament und im 3D-Druck-Service verfügbar
recycle

Nachhaltigkeit

  • Null Schmierung erforderlich
  • Recyclebar
  • 3D-Druck: Geringerer Materialbedarf, da kein Verschnitt und kein Anguß
  • igus unterstützt die Circular Economy von
    Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling


Getestet! iglidur I190 im Verschleiß- und Reibwerttest

3D gedruckte Lager aus standard Kunststoffen im Vergleich zu iglidur I190
Verschleißtest iglidur I190

Verschleiß schwenkend, p= 1 MPa; v= 0,01 m/s

Vertikale Achse: Verschleißrate [µm/km]
Reibwerte iglidur I190

Biegefestigkeit, flach gedruckt

Vertikale Achse:Biegefestigkeit [MPa]

Weitere Informationen über den 3D-Druck bei igus

3D-Druck bei igus

3D-Druck Material Filamente und SLS Pulver Erfahren Sie mehr über unsere Services, Verfahren, Filamente, SLS-Pulver, Rapid Tooling, Rapid Prototyping und vieles mehr.

 
Industrieller 3D-Druck

Gratis Musterbox

3D-Druck Musterbox Bestellen Sie die kostenlose Musterbox mit Proben von Filamenten, Bauteilen und nachbearbeiteten Exemplaren und überzeugen Sie sich selbst von der Qualtität und den besonderen Eigenschaften unserer 3D-Druck-Produkte.
Gratis Musterbox

Verschleißfestigkeit im Test

3D-Druck Verschleißtests Verschleißfeste Kunststoffe aus dem 3D-Drucker - um dieses Versprechen einzulösen testen wir unsere Produkte regelmäßig im hauseigenen Labor auf Reibung, Belastung und Lebensdauer. 


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.